END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.75 GY
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.090-6; 断面: 0.75mm²; グレー; 銅 スズめっき

¥7
在庫切れ
型番
61802000
(¥7/PC)
税込

一時的な在庫切れ

END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.75 GY ferrule -  Primary Image
END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.75 GY ferrule -  Primary Image END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.75 GY ferrule -   Secondary Image END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.75 GY ferrule -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 特殊な形状のプラスチック製カラーにより、2本の撚線導体の同時保持が可能
  • 2つの導体をTWIN端末スリーブで正しく圧着することにより、適切な電気的および機械的な接続が得られます。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

段ボール包装

梱包単位 (VPE)

500.000

最適な圧着インサート

PEW 12.090-6

製品構成

線心数/サイズ

2

全長

15 mm

導体サイズ

0.75 mm²

コネクタ材質

絶縁体材質

ポリプロピレン

表面保護

スズめっき

カラー

グレー

製品特性

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

105 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 486F (e-file number: E507990)

ULカテゴリコントロール番号

ZMLF7

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

まで CSA-C22.2 No. 291 (e-file number: E507990)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

TWIN conductor end sleevesの全製品

型番 最適な圧着インサート 導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61801999 PEW 12.090-6 0.5 mm² 500
61802000 PEW 12.090-6 0.75 mm² グレー 500
61802010 PEW 12.090-6 1 mm² 500
61802020 PEW 12.090-6 1.5 mm² 500
61802030 PEW 12.090-6 2.5 mm² 500
61802032 PEW 12.090-6 4 mm² グレー 100
61802033 PEW 12.097 6 mm² 100
61802034 PEW 12.097 10 mm² 100
61802035 PEW 12.097 16 mm² 50
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!