END SLEEVES AH DIN 6/10
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.090; 断面: 6mm²; 全長: 10mm; 電解銅 スズめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
heat resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
特長
- やや漏斗状の開口部から線心を簡単に挿入可能
アプリケーション
- 制御盤配線
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
エンドスリーブ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
500.000
最適な圧着インサート
PEW 12.090
製品構成
全長
10 mm
導体サイズ
6 mm²
コネクタ材質
電解銅
表面保護
スズめっき
圧着端子デザイン
エンドスリーブ
製品特性
最低温度
-55 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
まで UL 486F (e-file number: E507990)
ULカテゴリコントロール番号
ZMLF7
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 291-14 (e-file number: E507990)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Conductor end sleeves AH, not insulatedの全製品
型番 | 最適な圧着インサート | 導体サイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|
61721530 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | 500 | ||
61721540 | PEW 12.090 | 1 mm² | 500 | ||
61721550 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | 500 | ||
61721560 | PEW 12.090 | 2.5 mm² | 500 | ||
62120200 | PEW 12.090 | 0.5 mm² | 500 | ||
62120210 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | 500 | ||
62120220 | PEW 12.090 | 1 mm² | 500 | ||
62120230 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | 500 | ||
62120240 | PEW 12.090 | 2.5 mm² | 500 | ||
62120250 | PEW 12.090 | 4 mm² | 500 | ||
62120260 | PEW 12.090 | 6 mm² | 500 | ||
62120270 | PEW 12.091 | 10 mm² | 500 | ||
62120280 | PEW 12.091 | 16 mm² | 500 |
閉じる
すべて表示