END SLEEVES AH DIN 10/12
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.091; 断面: 10mm²; 全長: 12mm; 電解銅 スズめっき

¥7
在庫あり
型番
62120270
(¥7/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:500個
500個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

END SLEEVES AH DIN 10/12 ferrule -  Primary Image
END SLEEVES AH DIN 10/12 ferrule -  Primary Image END SLEEVES AH DIN 10/12 ferrule -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • やや漏斗状の開口部から線心を簡単に挿入可能

アプリケーション

  • 制御盤配線
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

500.000

最適な圧着インサート

PEW 12.091

製品構成

全長

12 mm

導体サイズ

10 mm²

コネクタ材質

電解銅

表面保護

スズめっき

圧着端子デザイン

エンドスリーブ

製品特性

最低温度

-55 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 486F (e-file number: E507990)

ULカテゴリコントロール番号

ZMLF7

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 291-14 (e-file number: E507990)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Conductor end sleeves AH, not insulatedの全製品

型番 最適な圧着インサート 導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61721530 PEW 12.090 0.75 mm² 500
61721540 PEW 12.090 1 mm² 500
61721550 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61721560 PEW 12.090 2.5 mm² 500
62120200 PEW 12.090 0.5 mm² 500
62120210 PEW 12.090 0.75 mm² 500
62120220 PEW 12.090 1 mm² 500
62120230 PEW 12.090 1.5 mm² 500
62120240 PEW 12.090 2.5 mm² 500
62120250 PEW 12.090 4 mm² 500
62120260 PEW 12.090 6 mm² 500
62120270 PEW 12.091 10 mm² 500
62120280 PEW 12.091 16 mm² 500
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!