END SLEEVES AH DIN 0.5/6
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.090; 断面: 0.5mm²; 全長: 6mm; 電解銅 スズめっき

¥5
在庫切れ
型番
62120200
(¥5/PC)
税込

一時的な在庫切れ

END SLEEVES AH DIN 0.5/6 ferrule -  Primary Image
END SLEEVES AH DIN 0.5/6 ferrule -  Primary Image END SLEEVES AH DIN 0.5/6 ferrule -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • やや漏斗状の開口部から線心を簡単に挿入可能

アプリケーション

  • 制御盤配線
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

500.000

最適な圧着インサート

PEW 12.090

製品構成

全長

6 mm

導体サイズ

0.5 mm²

コネクタ材質

電解銅

表面保護

スズめっき

圧着端子デザイン

エンドスリーブ

製品特性

最低温度

-55 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 486F (e-file number: E507990)

ULカテゴリコントロール番号

ZMLF7

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 291-14 (e-file number: E507990)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Conductor end sleeves AH, not insulatedの全製品

型番 最適な圧着インサート 導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61721530 PEW 12.090 0.75 mm² 500
61721540 PEW 12.090 1 mm² 500
61721550 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61721560 PEW 12.090 2.5 mm² 500
62120200 PEW 12.090 0.5 mm² 500
62120210 PEW 12.090 0.75 mm² 500
62120220 PEW 12.090 1 mm² 500
62120230 PEW 12.090 1.5 mm² 500
62120240 PEW 12.090 2.5 mm² 500
62120250 PEW 12.090 4 mm² 500
62120260 PEW 12.090 6 mm² 500
62120270 PEW 12.091 10 mm² 500
62120280 PEW 12.091 16 mm² 500
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!