ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 18G1
コントロールケーブル; 18G1; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア
特長
- 舶用向け船級DNV-GL認証。
- 高い柔軟性のあるケーブルデザインにより、製品の性能を最大限に引き出すことができます。
- ロングストローク、高加速度での高い耐久性(性能グレード:「Extended Line」) これにより、メンテナンスサイクルを伸ばし、コストを削減と、機械の効率性が向上します。
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- 長距離通信用の低キャパシタンス絶縁体。
- 高耐候性で、幅広い温度範囲での使用に適しています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 海水との接触があるオフショア用途向け。
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 電磁両立性(EMC)が必要な環境に特に適しています。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- 高いメカストレスに耐えます。
- 高い耐酸性および耐アルカリ性。
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
394 kg/km
銅指数
242.000 kg/km
銅指数 (lb)
1626.000 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Extended-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IECU0: 250 V AC rms まで DNV GL
試験電圧/心-心
3 kV
試験電圧 心/シールド
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
18G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体サイズ(AWG)
18 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス6: 極細撚線
アース線含む
あり
線心数
18
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
15.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
絶縁体材質 短縮形
TPE
インナーシース材質 短縮形
TPE(熱可塑性エラストマー)
インナーシース材質 短縮形
TPE
インナーシース色
黒
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
63.6 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
119.3 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
119.3 mm
最大屈曲サイクル
10000000
最大移動距離
100 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
50 m/s²
固定配線時の温度範囲
-60 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-50 °C まで 80 °C
可動時の温度範囲
-50 °C まで 80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50618EN 50620
耐候性
あり
耐薬品性
あり
加水分解耐性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-10-2
に準拠した耐MUD性
IEC 61892-4
PWISフリー
なし
低キャパシタンス
あり
低粘着シース面
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE000031E
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CPの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0023300 | 2 | なし | 0.5 mm² | 6.7 mm | 32.000 kg/km | 60 kg/km |
0023301 | 3 | あり | 0.5 mm² | 7.1 mm | 40.000 kg/km | 70 kg/km |
0023302 | 4 | あり | 0.5 mm² | 7.6 mm | 47.000 kg/km | 84 kg/km |
0023303 | 5 | あり | 0.5 mm² | 8.2 mm | 53.000 kg/km | 95 kg/km |
0023304 | 7 | あり | 0.5 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg/km | 132 kg/km |
0023305 | 12 | あり | 0.5 mm² | 10.9 mm | 97.000 kg/km | 190 kg/km |
0023306 | 18 | あり | 0.5 mm² | 12.9 mm | 131.000 kg/km | 245 kg/km |
0023307 | 20 | あり | 0.5 mm² | 13.5 mm | 156.000 kg/km | 281 kg/km |
0023308 | 25 | あり | 0.5 mm² | 15.6 mm | 190.000 kg/km | 367 kg/km |
0023309 | 30 | あり | 0.5 mm² | 15.8 mm | 222.000 kg/km | 408 kg/km |
0023310 | 36 | あり | 0.5 mm² | 16.9 mm | 251.000 kg/km | 459 kg/km |
0023311 | 2 | なし | 0.75 mm² | 7.2 mm | 40.000 kg/km | 68 kg/km |
0023312 | 3 | あり | 0.75 mm² | 7.6 mm | 47.000 kg/km | 82 kg/km |
0023313 | 4 | あり | 0.75 mm² | 8.3 mm | 58.000 kg/km | 96 kg/km |
0023314 | 5 | あり | 0.75 mm² | 8.9 mm | 65.000 kg/km | 113 kg/km |
0023315 | 7 | あり | 0.75 mm² | 10.6 mm | 85.000 kg/km | 145 kg/km |
0023316 | 12 | あり | 0.75 mm² | 12.1 mm | 127.000 kg/km | 215 kg/km |
0023317 | 18 | あり | 0.75 mm² | 14.6 mm | 198.000 kg/km | 318 kg/km |
0023318 | 20 | あり | 0.75 mm² | 15.5 mm | 213.000 kg/km | 354 kg/km |
0023319 | 25 | あり | 0.75 mm² | 17.7 mm | 259.000 kg/km | 459 kg/km |
0023320 | 30 | あり | 0.75 mm² | 17.7 mm | 296.000 kg/km | 480 kg/km |
0023321 | 36 | あり | 0.75 mm² | 19.5 mm | 348.000 kg/km | 605 kg/km |
0023322 | 2 | なし | 1 mm² | 7.6 mm | 45.000 kg/km | 83 kg/km |
0023323 | 3 | あり | 1 mm² | 8.1 mm | 55.000 kg/km | 94 kg/km |
0023324 | 4 | あり | 1 mm² | 8.8 mm | 68.000 kg/km | 114 kg/km |
0023325 | 5 | あり | 1 mm² | 9.6 mm | 81.000 kg/km | 135 kg/km |
0023326 | 7 | あり | 1 mm² | 11.3 mm | 106.000 kg/km | 177 kg/km |
0023327 | 12 | あり | 1 mm² | 13.2 mm | 175.000 kg/km | 274 kg/km |
0023328 | 18 | あり | 1 mm² | 15.9 mm | 242.000 kg/km | 394 kg/km |
0023329 | 20 | あり | 1 mm² | 16.6 mm | 269.000 kg/km | 427 kg/km |
0023330 | 25 | あり | 1 mm² | 19.2 mm | 329.000 kg/km | 575 kg/km |
0023331 | 30 | あり | 1 mm² | 19.6 mm | 377.000 kg/km | 635 kg/km |
0023332 | 36 | あり | 1 mm² | 21.2 mm | 467.000 kg/km | 758 kg/km |
0023333 | 2 | なし | 1.5 mm² | 8.3 mm | 58.000 kg/km | 95 kg/km |
0023334 | 3 | あり | 1.5 mm² | 8.9 mm | 76.000 kg/km | 118 kg/km |
0023335 | 4 | あり | 1.5 mm² | 9.8 mm | 91.000 kg/km | 147 kg/km |
0023336 | 5 | あり | 1.5 mm² | 10.8 mm | 111.000 kg/km | 176 kg/km |
0023337 | 7 | あり | 1.5 mm² | 12.5 mm | 145.000 kg/km | 233 kg/km |
0023338 | 12 | あり | 1.5 mm² | 14.9 mm | 242.000 kg/km | 367 kg/km |
0023339 | 18 | あり | 1.5 mm² | 17.4 mm | 346.000 kg/km | 509 kg/km |
0023340 | 20 | あり | 1.5 mm² | 18.3 mm | 377.000 kg/km | 562 kg/km |
0023341 | 25 | あり | 1.5 mm² | 21.4 mm | 486.000 kg/km | 811 kg/km |
0023342 | 30 | あり | 1.5 mm² | 21.4 mm | 568.000 kg/km | 568 kg/km |
0023343 | 36 | あり | 1.5 mm² | 23.4 mm | 655.000 kg/km | 1066 kg/km |
0023344 | 2 | なし | 2.5 mm² | 9.8 mm | 73.000 kg/km | 129 kg/km |
0023345 | 3 | あり | 2.5 mm² | 10.7 mm | 110.000 kg/km | 168 kg/km |
0023346 | 4 | あり | 2.5 mm² | 11.7 mm | 136.000 kg/km | 205 kg/km |
0023347 | 5 | あり | 2.5 mm² | 12.8 mm | 180.000 kg/km | 293 kg/km |
0023348 | 7 | あり | 2.5 mm² | 15.6 mm | 246.000 kg/km | 418 kg/km |
0023349 | 12 | あり | 2.5 mm² | 18 mm | 377.000 kg/km | 629 kg/km |
0023350 | 18 | あり | 2.5 mm² | 21.5 mm | 569.000 kg/km | 912 kg/km |
0023351 | 20 | あり | 2.5 mm² | 22.7 mm | 582.000 kg/km | 850 kg/km |
0023352 | 25 | あり | 2.5 mm² | 26.5 mm | 765.000 kg/km | 1266 kg/km |
0023353 | 4 | あり | 4 mm² | 13.9 mm | 205.000 kg/km | 311 kg/km |
0023354 | 5 | あり | 4 mm² | 15.4 mm | 250.000 kg/km | 381 kg/km |
0023355 | 4 | あり | 6 mm² | 16.2 mm | 289.000 kg/km | 423 kg/km |
0023356 | 5 | あり | 6 mm² | 17.8 mm | 354.000 kg/km | 512 kg/km |
0023357 | 4 | あり | 10 mm² | 20.4 mm | 475.000 kg/km | 672 kg/km |
0023358 | 5 | あり | 10 mm² | 22.3 mm | 582.000 kg/km | 814 kg/km |