ÖLFLEX® FD 90 CY 1X35
単線ケーブル; 1X35; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド付き; 認証:RU; ケーブルキャリア
特長
- 高柔軟性のケーブル設計により、優れた製品性能を発揮します。
- 中距離または加速度での耐久性(LAPP性能クラス「Core Line」)。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
アプリケーション
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 制御盤内での固定配線にも適しています。またはスペース制限および最小曲げ半径により多心ケーブルを使用する用途にも適しています。
- 周波数変換器で駆動されるサーボモーターの動力回路用に特別に設計。
- 設置場所によって高い定格電圧を必要とする回路用
- 乾燥、湿潤、または濡れた室内で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
単線ケーブル
重量
535 kg/km
銅指数
400.700 kg/km
銅指数 (lb)
2692.300 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Core-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで cRU AWM1000 V AC rms まで UL AWM
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
1X35
導体サイズ (mm2)
35 mm²
導体サイズ(AWG)
2 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス6: 極細撚線
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
15.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
絶縁体カラー
黒
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
橙
シース色:RALカラー
RAL 2003
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性固定配線
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
3 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
45.3 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
113.3 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
113.3 mm
最大屈曲サイクル
7000000
最大移動距離
20 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
20 m/s²
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C まで IEC まで 90 °C まで CSA AWM まで 90 °C まで UL AWM
温度、移動配線時
-5 °C まで 90 °C まで CSA AWM-5 °C まで 90 °C まで UL AWM-5 °C まで 70 °C まで IEC
可動時の温度範囲
-5 °C まで 90 °C まで UL AWM-5 °C まで 70 °C まで IEC-5 °C まで 90 °C まで CSA AWM
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-4-1:TM5UL 80℃ (UL 758に準拠)CSA C22.2 No.210-15
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
あり
認証:UL AWM
10107 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
あり
認証:CSA
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210AWM II B まで CSA C22.2 No. 210AWM I B まで CSA C22.2 No. 210AWM II A まで CSA C22.2 No. 210
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- DESINAは、工作機械、自動車製造装置産業を中心にした世界標準規格です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® FD 90 CYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0026651 | 1 | なし | 10 mm² | 127.600 kg/km | 182 kg/km | |
0026653 | 1 | なし | 16 mm² | 186.200 kg/km | 264 kg/km | |
0026655 | 1 | なし | 25 mm² | 257.800 kg/km | 354 kg/km | |
0026657 | 1 | なし | 35 mm² | 400.700 kg/km | 535 kg/km | |
0026659 | 1 | なし | 50 mm² | 554.800 kg/km | 680 kg/km | |
0026661 | 1 | なし | 70 mm² | 775.600 kg/km | 921 kg/km | |
0026663 | 1 | なし | 95 mm² | 1028.100 kg/km | 1157 kg/km | |
0026665 | 1 | なし | 120 mm² | 1282.400 kg/km | 1515 kg/km | |
0026667 | 1 | なし | 150 mm² | 1578.000 kg/km | 1824 kg/km | |
0026669 | 1 | なし | 185 mm² | 1935.000 kg/km | 2237 kg/km | |
0026671 | 1 | なし | 240 mm² | 2526.000 kg/km | 2952 kg/km | |
0026673 | 1 | なし | 300 mm² | 3128.800 kg/km | 3464 kg/km |