ÖLFLEX® FD 891 CY 12G0,75
コントロールケーブル; 12G0.75; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 認証:RU; ケーブルキャリア
特長
- 高柔軟性のケーブル設計により、優れた製品性能を発揮します。
- 中距離または加速度での耐久性(LAPP性能クラス「Core Line」)。
- 導線の撚りピッチを短くすることで、曲げ半径を小さくすることができます。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 電磁両立性(EMC)が必要な環境に特に適しています。
- 乾燥、湿潤または濡れた環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
304 kg/km
銅指数
152.100 kg/km
銅指数 (lb)
1022.000 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Core-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
定格電圧
600 V AC rms まで CSA AWM600 V AC rms まで UL AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
12G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体サイズ(AWG)
19 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス6: 極細撚線
アース線含む
あり
線心数
12
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
13.8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
55.2 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
103.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
103.5 mm
最大屈曲サイクル
7000000
最大移動距離
20 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
20 m/s²
固定配線時の温度範囲
まで 90 °C まで UL AWM-40 °C まで 80 °C まで IEC まで 90 °C まで CSA AWM
温度、移動配線時
-5 °C まで 90 °C まで CSA AWM-5 °C まで 70 °C まで IEC-5 °C まで 90 °C まで UL AWM
可動時の温度範囲
-5 °C まで 90 °C まで UL AWM-5 °C まで 90 °C まで CSA AWM-5 °C まで 70 °C まで IEC
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-4-1:TM5UL 80℃ (UL 758に準拠)CSA C22.2 No.210-15
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
21098 まで UL 758 (e-file number: E63634)10012 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
ÖLFLEX® FD 891 CYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1027003 | 3 | あり | 0.5 mm² | 38.900 kg/km | 89 kg/km | |
1027004 | 4 | あり | 0.5 mm² | 47.300 kg/km | 102 kg/km | |
1027005 | 5 | あり | 0.5 mm² | 55.300 kg/km | 127 kg/km | |
1027007 | 7 | あり | 0.5 mm² | 81.100 kg/km | 177 kg/km | |
1027012 | 12 | あり | 0.5 mm² | 99.900 kg/km | 234 kg/km | |
1027018 | 18 | あり | 0.5 mm² | 160.100 kg/km | 381 kg/km | |
1027025 | 25 | あり | 0.5 mm² | 203.900 kg/km | 472 kg/km | |
1027103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 49.200 kg/km | 105 kg/km | |
1027104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 59.900 kg/km | 123 kg/km | |
1027105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 68.600 kg/km | 155 kg/km | |
1027107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 91.700 kg/km | 206 kg/km | |
1027112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 152.100 kg/km | 304 kg/km | |
1027118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 204.400 kg/km | 425 kg/km | |
1027292 | 3 | あり | 1 mm² | 56.000 kg/km | 124 kg/km | |
1027293 | 5 | あり | 1 mm² | 84.000 kg/km | 182 kg/km | |
1027294 | 7 | あり | 1 mm² | 108.000 kg/km | 237 kg/km | |
1027295 | 12 | あり | 1 mm² | 178.000 kg/km | 352 kg/km | |
1027296 | 25 | あり | 1 mm² | 352.000 kg/km | 702 kg/km | |
1027301 | 4 | あり | 1 mm² | 70.200 kg/km | 155 kg/km | |
1027302 | 18 | あり | 1 mm² | 255.000 kg/km | 497 kg/km | |
1027303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 74.800 kg/km | 152 kg/km | |
1027304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 94.200 kg/km | 192 kg/km | |
1027305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 101.100 kg/km | 233 kg/km | |
1027307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 165.600 kg/km | 320 kg/km | |
1027312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 246.500 kg/km | 460 kg/km | |
1027318 | 17 | あり | 1.5 mm² | 374.700 kg/km | 677 kg/km | |
1027325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 489.400 kg/km | 926 kg/km | |
1027403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 103.900 kg/km | 194 kg/km | |
1027404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 161.800 kg/km | 235 kg/km | |
1027405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 184.600 kg/km | 306 kg/km | |
1027407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 242.100 kg/km | 428 kg/km | |
1027412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 403.500 kg/km | 590 kg/km | |
1027503 | 3 | あり | 4 mm² | 157.500 kg/km | 275 kg/km | |
1027504 | 4 | あり | 4 mm² | 218.100 kg/km | 365 kg/km | |
1027507 | 7 | あり | 4 mm² | 373.200 kg/km | 629 kg/km | |
1027604 | 4 | あり | 6 mm² | 304.700 kg/km | 500 kg/km | |
1027624 | 4 | あり | 16 mm² | 803.600 kg/km | 1357 kg/km | |
1027634 | 4 | あり | 25 mm² | 1180.400 kg/km | 1879 kg/km | |
1027644 | 4 | あり | 35 mm² | 1593.700 kg/km | 2360 kg/km |