ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 1X35
単線ケーブル; 1X35; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; シールド付き; 認証:RU; ケーブルキャリア
特長
- 高い柔軟性のあるケーブルデザインにより、製品の性能を最大限に引き出すことができます。
- ロングストローク、高加速度での高い耐久性(性能グレード:「Extended Line」) これにより、メンテナンスサイクルを伸ばし、コストを削減と、機械の効率性が向上します。
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- 長距離通信用の低キャパシタンス絶縁体。
- 高耐候性で、幅広い温度範囲での使用に適しています。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
アプリケーション
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 電磁両立性(EMC)が必要な環境に特に適しています。
- 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
単線ケーブル
重量
480 kg/km
銅指数
398.900 kg/km
銅指数 (lb)
2680.200 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Extended-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで cRU AWM1000 V AC rms まで UL AWM
試験電圧
2.5 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
1X35
導体サイズ (mm2)
35 mm²
導体サイズ(AWG)
2 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス6: 極細撚線
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
14.2 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
絶縁体材質 短縮形
TPE
絶縁体カラー
黒
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性固定配線
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
3 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
42.6 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
106.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
106.5 mm
最大屈曲サイクル
10000000
最大移動距離
100 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
50 m/s²
捻れ
で +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクルで +/- 150 °/m および min. -40 °C 最大 2000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
まで 80 °C まで UL AWM-50 °C まで 80 °C まで IEC まで 80 °C まで CSA AWM
温度、移動配線時
まで 80 °C まで CSA AWM-35 °C まで 80 °C まで IEC まで 80 °C まで UL AWM
可動時の温度範囲
まで 80 °C まで CSA AWM-35 °C まで 80 °C まで IEC まで 80 °C まで UL AWM
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 Method AEN 50618EN 50620
耐候性
あり
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50396, method B
耐薬品性
あり
加水分解耐性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
なし
低キャパシタンス
あり
低粘着シース面
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
あり
認証:UL AWM
11624 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE000047B
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CHAIN 90 CPの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1026547 | 1 | なし | 1.5 mm² | 7 mm | 23.800 kg/km | 60 kg/km |
1026548 | 1 | なし | 2.5 mm² | 7.6 mm | 41.000 kg/km | 90 kg/km |
1026549 | 1 | なし | 4 mm² | 7.9 mm | 58.800 kg/km | 100 kg/km |
1026550 | 1 | なし | 6 mm² | 8.4 mm | 81.300 kg/km | 120 kg/km |
1026551 | 1 | なし | 10 mm² | 9.8 mm | 123.000 kg/km | 180 kg/km |
1026553 | 1 | なし | 16 mm² | 11.3 mm | 187.700 kg/km | 240 kg/km |
1026555 | 1 | なし | 25 mm² | 13 mm | 280.600 kg/km | 340 kg/km |
1026557 | 1 | なし | 35 mm² | 14.2 mm | 398.900 kg/km | 480 kg/km |
1026559 | 1 | なし | 50 mm² | 16.8 mm | 551.700 kg/km | 610 kg/km |
1026561 | 1 | なし | 70 mm² | 19.1 mm | 773.200 kg/km | 880 kg/km |
1026563 | 1 | なし | 95 mm² | 21.6 mm | 1036.600 kg/km | 1160 kg/km |
1026565 | 1 | なし | 120 mm² | 23.6 mm | 1277.700 kg/km | 1380 kg/km |
1026567 | 1 | なし | 150 mm² | 25.9 mm | 1618.000 kg/km | 1670 kg/km |
1026569 | 1 | なし | 185 mm² | 28.5 mm | 1957.300 kg/km | 1980 kg/km |
1026571 | 1 | なし | 240 mm² | 33.4 mm | 2511.700 kg/km | 2600 kg/km |
1026573 | 1 | なし | 300 mm² | 35.3 mm | 3117.000 kg/km | 3210 kg/km |