AB-B8-M12L-16-5,0PUR
分電箱; Sensor/Actuator; アセンブリの全長: 5m; Aコード; ステータス表示; assignment plug-in socket: ダブル; プラグコンタクト数: 8
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 費用効果が高く合理的なセンサー/アクチュエータ配線
- 数多くの個々の接続の代わりに、 1本のマスターケーブルをコントロールユニットに設置
- 信号および電力伝送用ハイブリッドケーブル
- マスターケーブルはあらかじめ組立済みのため、組立コストはかかりません
- ケーブルベアに最適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
分電箱
重量
1.462 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
スクリュー
フィールドバスまたはイーサネット
Sensor/Actuator
電気特性
定格電圧
24 V DC まで (メーカー指定)
電流
12 A
製品構成
アセンブリの全長
5 m
プラグコンタクト数
8
スロット割り当て
ダブル
直接取付可能
はい
ステータス表示
はい
全長
153 mm
全体幅
58 mm
全体高さ
26 mm
コード化
はい
コーディングタイプ
Aコード
EMCシールド
いいえ
接続タイプ
プラグからソケット
キャストコンパウンド 材質
ポリウレタン
キャストコンパウンド 材質 短縮形
PUR
ハウジング材質
ポリブチレンテレフタレート
ハウジング材質 短縮形
PBT
ハウジング色
黒
ハウジングRALカラー
RAL 9005
インターフェイス(銅)
1 x オープンエンド8 x M 12, 0.4 Nm
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン
設置最低温度
-25 °C
最大取付温度
80 °C
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
80 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40
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
Distribution box M12 with master cable 5-pinの全製品
型番 | プラグコンタクト数 | ステータス表示 | 接続タイプ | アセンブリの全長 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
22260012 | 4 | いいえ | プラグからソケット | 5 m | 0.949 kg |
22260013 | 4 | いいえ | プラグからソケット | 10 m | 1.657 kg |
22260016 | 8 | いいえ | プラグからソケット | 5 m | 1.417 kg |
22260017 | 8 | いいえ | プラグからソケット | 10 m | 2.245 kg |
22260020 | 4 | はい | プラグからソケット | 5 m | 0.949 kg |
22260021 | 4 | はい | プラグからソケット | 10 m | 1.618 kg |
22260024 | 8 | はい | プラグからソケット | 5 m | 1.462 kg |
22260025 | 8 | はい | プラグからソケット | 10 m | 2.55 kg |
閉じる
すべて表示