AB-B8-M12-16-10,0PUR
分電箱; Sensor/Actuator; アセンブリの全長: 10m; Aコード; assignment plug-in socket: ダブル; プラグコンタクト数: 8

¥50,452
在庫あり
型番
22260017
(¥50,452/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-B8-M12-16-10,0PUR distribution box -  Primary Image
AB-B8-M12-16-10,0PUR distribution box -  Primary Image AB-B8-M12-16-10,0PUR distribution box -   Engineering Drawing AB-B8-M12-16-10,0PUR distribution box -   Engineering Drawing AB-B8-M12-16-10,0PUR distribution box -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 費用効果が高く合理的なセンサー/アクチュエータ配線
  • 数多くの個々の接続の代わりに、 1本のマスターケーブルをコントロールユニットに設置
  • 信号および電力伝送用ハイブリッドケーブル
  • マスターケーブルはあらかじめ組立済みのため、組立コストはかかりません
  • ケーブルベアに最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

分電箱

重量

2.245 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

スクリュー

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

電流

12 A

製品構成

アセンブリの全長

10 m

プラグコンタクト数

8

スロット割り当て

ダブル

直接取付可能

はい

ステータス表示

いいえ

全長

148.8 mm

全体幅

54 mm

全体高さ

23.1 mm

コード化

はい

コーディングタイプ

Aコード

EMCシールド

いいえ

接続タイプ

プラグからソケット

キャストコンパウンド 材質

ポリウレタン

キャストコンパウンド 材質 短縮形

PUR

ハウジング材質

ポリブチレンテレフタレート

ハウジング材質 短縮形

PBT

ハウジング色

ハウジングRALカラー

RAL 9005

インターフェイス(銅)

1 x オープンエンド
8 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン

IP保護等級

IP 65
IP 67

設置最低温度

-25 °C

最大取付温度

80 °C

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

80 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Distribution box M12 with master cable 5-pinの全製品

型番 プラグコンタクト数 ステータス表示 接続タイプ アセンブリの全長 重量
22260012 4 いいえ プラグからソケット 5 m 0.949 kg
22260013 4 いいえ プラグからソケット 10 m 1.657 kg
22260016 8 いいえ プラグからソケット 5 m 1.417 kg
22260017 8 いいえ プラグからソケット 10 m 2.245 kg
22260020 4 はい プラグからソケット 5 m 0.949 kg
22260021 4 はい プラグからソケット 10 m 1.618 kg
22260024 8 はい プラグからソケット 5 m 1.462 kg
22260025 8 はい プラグからソケット 10 m 2.55 kg
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!