AB-B4-M12-8-5,0PUR
分電箱; Sensor/Actuator; アセンブリの全長: 5m; Aコード; assignment plug-in socket: ダブル; プラグコンタクト数: 4

¥26,613
在庫切れ
型番
22260012
(¥26,613/PC)
税込

一時的な在庫切れ

AB-B4-M12-8-5,0PUR distribution box -  Primary Image
AB-B4-M12-8-5,0PUR distribution box -  Primary Image AB-B4-M12-8-5,0PUR distribution box -   Engineering Drawing AB-B4-M12-8-5,0PUR distribution box -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 費用効果が高く合理的なセンサー/アクチュエータ配線
  • 数多くの個々の接続の代わりに、 1本のマスターケーブルをコントロールユニットに設置
  • 信号および電力伝送用ハイブリッドケーブル
  • マスターケーブルはあらかじめ組立済みのため、組立コストはかかりません
  • ケーブルベアに最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

分電箱

重量

0.949 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

スクリュー

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

電流

12 A

製品構成

アセンブリの全長

5 m

プラグコンタクト数

4

スロット割り当て

ダブル

直接取付可能

はい

ステータス表示

いいえ

全長

117 mm

全体幅

58 mm

全体高さ

26 cm

コード化

はい

コーディングタイプ

Aコード

EMCシールド

いいえ

接続タイプ

プラグからソケット

キャストコンパウンド 材質

ポリウレタン

キャストコンパウンド 材質 短縮形

PUR

ハウジング色

インターフェイス(銅)

1 x オープンエンド
4 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン

IP保護等級

IP 65
IP 67
IP 69K

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40
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
Distribution box M12 with master cable 5-pinの全製品

型番 プラグコンタクト数 ステータス表示 接続タイプ アセンブリの全長 重量
22260012 4 いいえ プラグからソケット 5 m 0.949 kg
22260013 4 いいえ プラグからソケット 10 m 1.657 kg
22260016 8 いいえ プラグからソケット 5 m 1.417 kg
22260017 8 いいえ プラグからソケット 10 m 2.245 kg
22260020 4 はい プラグからソケット 5 m 0.949 kg
22260021 4 はい プラグからソケット 10 m 1.618 kg
22260024 8 はい プラグからソケット 5 m 1.462 kg
22260025 8 はい プラグからソケット 10 m 2.55 kg
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!