AB-B8-8-L-M23
分電箱; Sensor/Actuator; Aコード; ステータス表示; assignment plug-in socket: シンプル; プラグコンタクト数: 8
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- 費用効果が高く合理的なセンサー/アクチュエータ配線
- 数多くの個々の接続の代わりに、 1本のマスターケーブルをコントロールユニットに設置
- 信号および電力伝送用ハイブリッドケーブル
- マスターケーブルはあらかじめ組立済みのため、組立コストはかかりません
- ケーブルベアに最適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
分電箱
重量
0.126 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
スクリュー
フィールドバスまたはイーサネット
Sensor/Actuator
電気特性
定格電圧
24 V DC まで (メーカー指定)
電流
12 A
製品構成
プラグコンタクト数
8
スロット割り当て
シンプル
直接取付可能
はい
ステータス表示
はい
全長
155 mm
全体幅
54 mm
全体高さ
26 mm
コード化
はい
コーディングタイプ
Aコード
EMCシールド
いいえ
接続タイプ
プラグからソケット
ハウジング材質
ポリアミド
ハウジング材質 短縮形
PA
インターフェイス(銅)
1 x M 23, 0.4 Nm8 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm
製品特性
設置最低温度
-20 °C
最大取付温度
75 °C
最小動作温度
-20 °C
最高動作温度
75 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39