AB-B6-6-L-M23
分電箱; Sensor/Actuator; Aコード; ステータス表示; assignment plug-in socket: シンプル; プラグコンタクト数: 6

¥19,762
在庫あり
型番
22260618
(¥19,762/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-B6-6-L-M23 distribution box -  Primary Image
AB-B6-6-L-M23 distribution box -  Primary Image AB-B6-6-L-M23 distribution box -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 費用効果が高く合理的なセンサー/アクチュエータ配線
  • 数多くの個々の接続の代わりに、 1本のマスターケーブルをコントロールユニットに設置
  • 信号および電力伝送用ハイブリッドケーブル
  • マスターケーブルはあらかじめ組立済みのため、組立コストはかかりません
  • ケーブルベアに最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

分電箱

重量

0.117 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

スクリュー

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

定格電圧

24 V DC まで (メーカー指定)

電流

12 A

製品構成

プラグコンタクト数

6

スロット割り当て

シンプル

直接取付可能

はい

ステータス表示

はい

全長

128.5 mm

全体幅

54 mm

全体高さ

26 cm

コード化

はい

コーディングタイプ

Aコード

EMCシールド

いいえ

接続タイプ

プラグからソケット

ハウジング材質

ポリアミド

ハウジング材質 短縮形

PA

インターフェイス(銅)

1 x M 23, 0.4 Nm
6 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm

製品特性

IP保護等級

IP 65
IP 67

設置最低温度

-20 °C

最大取付温度

75 °C

最小動作温度

-20 °C

最高動作温度

75 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Distribution box M12 - M23の全製品

型番 プラグコンタクト数 ステータス表示 スロット割り当て 接続タイプ 重量
22260618 6 はい シンプル プラグからソケット 0.117 kg
22260619 8 はい シンプル プラグからソケット 0.126 kg
22260621 8 いいえ ダブル プラグからソケット 0.175 kg
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!