AB-B8-16-M23
分電箱; Sensor/Actuator; Aコード; assignment plug-in socket: ダブル; プラグコンタクト数: 8

¥29,946
在庫切れ
型番
22260621
(¥29,946/PC)
税込

一時的な在庫切れ

AB-B8-16-M23 distribution box -  Primary Image
AB-B8-16-M23 distribution box -  Primary Image AB-B8-16-M23 distribution box -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 費用効果が高く合理的なセンサー/アクチュエータ配線
  • 数多くの個々の接続の代わりに、 1本のマスターケーブルをコントロールユニットに設置
  • 信号および電力伝送用ハイブリッドケーブル
  • マスターケーブルはあらかじめ組立済みのため、組立コストはかかりません
  • ケーブルベアに最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

分電箱

重量

0.175 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

スクリュー

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

定格電圧

24 V DC まで (メーカー指定)

電流

12 A

製品構成

プラグコンタクト数

8

スロット割り当て

ダブル

直接取付可能

はい

ステータス表示

いいえ

全長

155 mm

全体幅

54 mm

全体高さ

26 mm

コード化

はい

コーディングタイプ

Aコード

EMCシールド

いいえ

接続タイプ

プラグからソケット

ハウジング材質

ポリアミド

ハウジング材質 短縮形

PA

インターフェイス(銅)

1 x M 23, 0.4 Nm
8 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm

製品特性

IP保護等級

IP 65
IP 67

設置最低温度

-20 °C

最大取付温度

75 °C

最小動作温度

-20 °C

最高動作温度

75 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Distribution box M12 - M23の全製品

型番 プラグコンタクト数 ステータス表示 スロット割り当て 接続タイプ 重量
22260618 6 はい シンプル プラグからソケット 0.117 kg
22260619 8 はい シンプル プラグからソケット 0.126 kg
22260621 8 いいえ ダブル プラグからソケット 0.175 kg
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!