WATER PUMP PLIERS WPZI 25
ウォーターポンププライヤー
¥13,772
在庫あり
型番
62120505
(¥13,772/PC)
税込
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
VDE certified
特長
- パイプおよびナットへの自動ロック: ワークピースでのスリップなし、負荷を軽減
- マルチコンポーネント構成による使いやすさ
- 絶縁ハンドルにより、最大1000Vの電圧下での作業が可能
アプリケーション
- 堅牢な構造により泥に強く、屋外での作業に最適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ウォーターポンププライヤー
重量
374.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
最大電圧
1500
製品構成
全長
250 mm
全体幅
75 mm
全体高さ
28 mm
クランプ幅
50 mm
最大外径用
50 mm
材質
スチール
表面保護
クロムメッキ
カラー
黄/赤
開口サイズ
46 mm
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:VDE
あり
認証:TÜV
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。