CABLE KNIVE KAMI 19
ケーブルカッター
¥4,993
在庫切れ
型番
62120510
(¥4,993/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
VDE certified
特長
- 滑り止め軟性材質による特に優れたグリップ
- マルチコンポーネント構成による使いやすさ
- 絶縁ハンドルにより、最大1000Vの電圧下での作業が可能
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルカッター
重量
67.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
最大電圧
1500
製品構成
全長
190 mm
全体幅
46 mm
全体高さ
23 mm
材質
スチール
カラー
黄/赤
カートリッジ形状
ストレート
ブレードの長さ
50 mm
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:VDE
あり
認証:TÜV
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。