SPARE SPRING CSA/KSA 0760
予備部品;
¥923
在庫切れ
型番
61751950
(¥923/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
特長
- はっきりとマーキングされたプレス成形
- 特殊機構により必要な力を低減
- 最低80,000回の圧着で試験済み
- 強制仕上システムによるプレス
- 圧着マトリクスの断面積は、チェックのため圧着端子にエンボス加工されます
アプリケーション
- 0.5 - 6 mm²の絶縁接続のためのMiniforceツール
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
予備部品
重量
0.006 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
圧着用
絶縁ケーブルラグ絶縁パネルコネクター
全長
220 mm
最小導体サイズ
0.5 mm²
最大導体サイズ
6.0 mm²
カラー
黒
圧着形状
楕円形
製品特性
アプリケーションプロセス数
80000
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ