CRIMPING PLIERS CSA 0760
クリンピングツール; 断面(最小/最大): 0.5mm² - 6.0mm²; crimping profile: 楕円形

¥28,418
在庫あり
型番
61722070
(¥28,418/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CRIMPING PLIERS CSA 0760 crimping tool -  Primary Image
CRIMPING PLIERS CSA 0760 crimping tool -  Primary Image CRIMPING PLIERS CSA 0760 crimping tool -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • はっきりとマーキングされたプレス成形
  • 特殊機構により必要な力を低減
  • 最低80,000回の圧着で試験済み
  • 強制仕上システムによるプレス
  • 圧着マトリクスの断面積は、チェックのため圧着端子にエンボス加工されます

アプリケーション

  • 0.5 - 6 mm²の絶縁接続のためのMiniforceツール
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

クリンピングツール

重量

0.54 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

圧着用

絶縁ケーブルラグ
絶縁パネルコネクター

全長

220 mm

最小導体サイズ

0.5 mm²

最大導体サイズ

6.0 mm²

カラー

オレンジ/黒

圧着形状

楕円形

製品特性

アプリケーションプロセス数

80000

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

CSA 0760 + 0760 crimping pliersの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 圧着形状
61722070 0.5 mm² 6.0 mm² 楕円形
61722071 0.5 mm² 6.0 mm² 楕円形
61751950 0.5 mm² 6.0 mm² 楕円形
61790910 0.5 mm² 6.0 mm² 楕円形
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!