TALON FORK CABLE LUGS L-RB 5FF
ケーブルラグ; 適切な圧着インサート: PEW 12.060; 断面(最小/最大): 1.5mm² - 2.5mm²; 青; 電解銅 スズめっき

¥129
在庫切れ
型番
63108050
(¥129/PC)
税込

一時的な在庫切れ

TALON FORK CABLE LUGS L-RB 5FF cable lug -  Primary Image
TALON FORK CABLE LUGS L-RB 5FF cable lug -  Primary Image TALON FORK CABLE LUGS L-RB 5FF cable lug -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • EASY-ENTRYじょうご型プラスチック製スリーブにより、導体を簡単、迅速、かつ安全に挿入できます
  • 十分な強度を実現し、電流伝導率を向上

アプリケーション

  • 制御盤および装置の製造
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルラグ

パッケージタイプ

段ボール包装

梱包単位 (VPE)

100.000

最適な圧着インサート

PEW 12.060

電気特性

最大電圧

48000

製品構成

全長

22.5 mm

ネジ穴サイズ

M5

最小導体サイズ

1.5 mm²

最大導体サイズ

2.5 mm²

コネクタ材質

電解銅

絶縁体材質

ポリカーボネート

表面保護

スズめっき

カラー

圧着端子デザイン

フランジフォークケーブルラグ

製品特性

最低温度

-20 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Flange fork cable lugsの全製品

型番 最適な圧着インサート 最小導体サイズ 最大導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
63108010 PEW 12.060 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63108040 PEW 12.060 1.5 mm² 2.5 mm² 100
63108050 PEW 12.060 1.5 mm² 2.5 mm² 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!