PNEUMATIC CRIMPING MACHINE UP 35
圧着マシン
一時的な在庫切れ
UKCA marked
CE marked
特長
- 新しい省スペース設計
- 高い柔軟性: ツールを使わずにアダプタを簡単にすばやく交換でき、オペレータに幅広い接触不良の処理オプションを提供
- 人間工学に基づき機械上約10°の傾きを持たせて使いやすく、作業場所を照らすLED光源付き
- スライドイン、スライドアウト機構によりアダプタを簡単に組立
- 機械は扱いやすい設計で20 kgと軽量のため、提供されるTハンドルを使用して簡単に持ち運びできます。
アプリケーション
- 空気圧式圧着機、並列閉機構付き
- 6 mm²までの絶縁圧着端子、16 mm²までの非絶縁圧着端子および圧縮型圧着端子、50 mm²までの端末スリーブ
- 抜群の使いやすさと安全性、最高の圧着品質、小中サイズの断面積の導体用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
圧着マシン
パッケージタイプ
段ボール箱
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
390 mm
全体幅
175 mm
全体高さ
440 mm
製品特性
押しつけ力
35 kN
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ