CRIMPING INSERT UP35-SET 66 (W)
圧着インサート; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.25mm² - 6.0mm²; 圧着形状: W圧着; 圧着工具用: UP 35
価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
61743936
一時的な在庫切れ
特長
- 圧着ダイセットを簡単かつ正確に交換および配置
アプリケーション
- 空気圧式圧着機UP 35用インサート(型番11148003)
- 圧着ダイシリーズはWZシリーズと呼ばれます。UP 35には次のアダプタを使用してください: 型番61743951
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
圧着インサート
重量
54.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
圧着工具用
UP 35
用圧着インサート
裸圧着端子
製品構成
最小導体サイズ
0.25 mm²
最大導体サイズ
6.0 mm²
表面保護
光沢仕上げ
カラー
黒
圧着形状
W圧着
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Crimping inserts for the UP 35 machineの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 導体サイズ | 圧着形状 | 圧着工具用 |
---|---|---|---|---|---|
61743933 | 0.5 mm² | 6.0 mm² | 楕円 | UP 35 | |
61743934 | 0.1 mm² | 2.5 mm² | 楕円 | UP 35 | |
61743935 | 0.1 mm² | 6.0 mm² | マンドレル圧着 | UP 35 | |
61743936 | 0.25 mm² | 6.0 mm² | W圧着 | UP 35 | |
61743937 | 0.25 mm² | 6.0 mm² | 10 mm² | W圧着 | UP 35 |
61743938 | 0.25 mm² | 6.0 mm² | 16 mm² | W圧着 | UP 35 |
61743939 | 4.0 mm² | 10.0 mm² | 16 mm² | W圧着 | UP 35 |
61743941 | 0.14 mm² | 10.0 mm² | 16 mm² | 台形 | UP 35 |
61743942 | 10.0 mm² | 25.0 mm² | 16 mm² | 台形に類似 | UP 35 |
61743943 | 25.0 mm² | 35.0 mm² | 16 mm² | 台形に類似 | UP 35 |
61743944 | 35.0 mm² | 50.0 mm² | 16 mm² | 台形に類似 | UP 35 |
61743945 | 0.1 mm² | 1.0 mm² | 16 mm² | ローラー圧着 | UP 35 |
61743946 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 16 mm² | ローラー圧着 | UP 35 |
61743947 | 0.5 mm² | 6.0 mm² | 16 mm² | ローラー圧着 | UP 35 |
61743948 | 0.5 mm² | 6.0 mm² | 16 mm² | 楕円 | UP 35 |
61743949 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 16 mm² | ローラー圧着 | UP 35 |
閉じる
すべて表示