POWERLOCK CRIMP WERKZEUG C130
圧着ペンチ; 導体サイズ(最小/最大)用: 35mm² - 240mm²; 圧着形状: 六角
一時的な在庫切れ
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
圧着ペンチ
納入範囲
ケース付き
重量
5360.000 g
パッケージタイプ
箱
梱包単位 (VPE)
1.000
最適な圧着インサート
POWERLOCK TOOL DIE
用圧着インサート
丸型コネクタ
製品構成
圧着用
マシンコンタクト
最小導体サイズ
35 mm²
最大導体サイズ
240 mm²
材質
スチール
カラー
黒/緑
圧着形状
六角
製品特性
耐腐食性
なし
押しつけ力
130 kN
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:VDE
なし
ISO製品規格
ISO 6722
認証:TÜV
なし
認証:GS
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
EPIC® TOOL CRIMP HANDの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 圧着形状 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 圧着形状 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11147000 | 0.14 mm² | 25 mm² | 0.14 mm² | 25 mm² | 1 | ||
11147004 | 0.14 mm² | 0.5 mm² | W圧着 | 0.14 mm² | 0.5 mm² | W圧着 | 1 |
11147005 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | W圧着 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | W圧着 | 1 |
11147006 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | W圧着 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | W圧着 | 1 |
11148000 | 0.14 mm² | 4 mm² | マンドレル圧着 | 0.14 mm² | 4 mm² | マンドレル圧着 | 1 |
11148001 | 0.14 mm² | 4 mm² | マンドレル圧着 | 0.14 mm² | 4 mm² | マンドレル圧着 | 1 |
11148002 | 0.14 mm² | 4 mm² | マンドレル圧着 | 0.14 mm² | 4 mm² | マンドレル圧着 | 1 |
11148004 | 0.06 | 1 mm² | マンドレル圧着 | 0.06 | 1 mm² | マンドレル圧着 | 1 |
11158400 | 0.08 mm² | 0.56 mm² | W圧着 | 0.08 mm² | 0.56 mm² | W圧着 | 1 |
44420337 | 35 mm² | 240 mm² | 六角 | 35 mm² | 240 mm² | 六角 | 1 |
閉じる
すべて表示