EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.14-0.5mm²
圧着インサート; 圧着工具用: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
在庫あり-納期目安:7営業日
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
圧着インサート
重量
42.500 g
パッケージタイプ
箱
梱包単位 (VPE)
1.000
圧着工具用
EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
適合コンタクト
EPIC® H-D 1.6 スタンプコンタクト
適合ロケーター
EPIC® TOOL LOC H-D 1.6 MC 2.5 stamped
製品構成
接続可能な最小導体サイズAWG
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
20 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.14 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
最小導体サイズ
25 mm²
最大導体サイズ
25 mm²
導体サイズ
50 mm²
カラー
黒
圧着形状
特殊形状
規格・認証
UKCA マーキング
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
EPIC® TOOL DIEの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 導体サイズ | 圧着形状 | 圧着工具用 | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 圧着工具用 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11147100 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 0.14 mm² | 4 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 | ||||
11147101 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | 特殊形状 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 4 mm² | 10 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
11147110 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | 特殊形状 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 0.75 mm² | 2.5 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
11147111 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 16 mm² | 16 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 | ||||
11147120 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | 特殊形状 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 4 mm² | 10 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
11147130 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | 特殊形状 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 35 mm² | 35 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
11147170 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | 特殊形状 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 0.14 mm² | 0.5 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
11147180 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | 特殊形状 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 0.5 mm² | 1.5 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
11147190 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | 特殊形状 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1.5 mm² | 2.5 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
44423270 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | 特殊形状 | Neko AHPW 400C | 4 mm² | 10 mm² | Neko AHPW 400C | 1 |
44423271 | 16 mm² | 16 mm² | 50 mm² | 特殊形状 | Neko AHPW 400C | 16 mm² | 16 mm² | Neko AHPW 400C | 1 |
44423272 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | 特殊形状 | Neko AHPW 400C | 25 mm² | 25 mm² | Neko AHPW 400C | 1 |
44423273 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | 特殊形状 | Neko AHPW 400C | 35 mm² | 35 mm² | Neko AHPW 400C | 1 |
44424025 | Neko AHPW 400C | 16 mm² | 16 mm² | Neko AHPW 400C | 1 | ||||
44424026 | Neko AHPW 400C | 25 mm² | 25 mm² | Neko AHPW 400C | 1 | ||||
44424027 | Klauke Type EK 60/22 | 35 mm² | 35 mm² | Klauke Type EK 60/22 | 1 | ||||
44424038 | 50 mm² | 特殊形状 | Neko AHPW 400C | 50 mm² | 50 mm² | Neko AHPW 400C | 1 | ||
44424039 | 50 mm² | 特殊形状 | Neko AHPW 400C | 70 mm² | 70 mm² | Neko AHPW 400C | 1 | ||
44424040 | 50 mm² | 特殊形状 | Klauke EK 120/42 | 95 mm² | 95 mm² | Klauke EK 120/42 | 1 |
閉じる
すべて表示