EPIC® SENSOR M12A F6 8 SR1220 4-8
円形コネクタ; M 12; Aコード; コンタクト数: 8; ストレート; (180 °)

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
381166321
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SENSOR M12A F6 8 SR1220 4-8 circular connector -  Primary Image
EPIC® SENSOR M12A F6 8 SR1220 4-8 circular connector -  Primary Image EPIC® SENSOR M12A F6 8 SR1220 4-8 circular connector -   Secondary Image EPIC® SENSOR M12A F6 8 SR1220 4-8 circular connector -   Tertiary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
  • サービスしやすいねじ接続は、特別な工具なしで組み立てが可能で、再度取り外す必要のある接続に適しています。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
  • さまざまなデザイン、さまざまなポール構成があります。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • 典型的な応用分野は、現場レベルでのセンサーやアクチュエーターである。
  • 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

円形コネクタ

重量

0.02 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

30 V AC rms / DC まで IEC

定格電流

2 A まで IEC

製品構成

シールド付き

いいえ

ストレインリリーフ付

ケーブルグランド

コンタクト数

8

ロックタイプ

スクリューロック

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 12

コネクタタイプ

プラグ

コーディングタイプ

Aコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

EMCシールド

いいえ

最小ケーブル外径

4 mm

ケーブル最大外径

8 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

17 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

17 AWG

接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG)

17 AWG

接続可能な最大細撚線導体サイズ(mm2)

1 mm²

ハウジング材質

ポリアミド

ハウジング材質 短縮形

PA

コンタクト材質

銅合金

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

ハウジング色

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級プラグ付

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-101に準拠したM12

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SENSOR M12A Screw terminationの全製品

型番 コンタクト数 コネクタタイプ コネクタハウジングのタイプ
381166318 3 プラグ ストレート
381166319 4 プラグ ストレート
381166320 5 プラグ ストレート
381166321 8 プラグ ストレート
381166325 3 ソケット ストレート
381166326 4 ソケット ストレート
381166327 5 ソケット ストレート
381166328 8 ソケット ストレート
381166332 3 プラグ ストレート
381166333 4 プラグ アングル
381166335 5 プラグ アングル
381166337 8 プラグ アングル
381166338 3 ソケット アングル
381166339 4 ソケット アングル
381166341 5 ソケット アングル
381166343 8 ソケット アングル
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!