EPIC® SENSOR M12A F6 4 SR1220 4-8
円形コネクタ; M 12; Aコード; コンタクト数: 4; ストレート; (180 °)

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
381166319

一時的な在庫切れ

EPIC® SENSOR M12A F6 4 SR1220 4-8 circular connector -  Primary Image
EPIC® SENSOR M12A F6 4 SR1220 4-8 circular connector -  Primary Image EPIC® SENSOR M12A F6 4 SR1220 4-8 circular connector -   Secondary Image EPIC® SENSOR M12A F6 4 SR1220 4-8 circular connector -   Tertiary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
  • サービスしやすいねじ接続は、特別な工具なしで組み立てが可能で、再度取り外す必要のある接続に適しています。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
  • さまざまなデザイン、さまざまなポール構成があります。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • 典型的な応用分野は、現場レベルでのセンサーやアクチュエーターである。
  • 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

円形コネクタ

重量

0.02 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

250 V AC rms / DC まで IEC

定格電流

4 A まで IEC

製品構成

シールド付き

いいえ

ストレインリリーフ付

ケーブルグランド

コンタクト数

4

ロックタイプ

スクリューロック

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 12

コネクタタイプ

プラグ

コーディングタイプ

Aコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

EMCシールド

いいえ

最小ケーブル外径

4 mm

ケーブル最大外径

8 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

16 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

16 AWG

接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG)

16 AWG

接続可能な最大細撚線導体サイズ(mm2)

1.5 mm²

ハウジング材質

ポリアミド

ハウジング材質 短縮形

PA

コンタクト材質

銅合金

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

ハウジング色

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級プラグ付

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-101に準拠したM12

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SENSOR M12A Screw terminationの全製品

型番 コンタクト数 コネクタタイプ コネクタハウジングのタイプ
381166318 3 プラグ ストレート
381166319 4 プラグ ストレート
381166320 5 プラグ ストレート
381166321 8 プラグ ストレート
381166325 3 ソケット ストレート
381166326 4 ソケット ストレート
381166327 5 ソケット ストレート
381166328 8 ソケット ストレート
381166332 3 プラグ ストレート
381166333 4 プラグ アングル
381166335 5 プラグ アングル
381166337 8 プラグ アングル
381166338 3 ソケット アングル
381166339 4 ソケット アングル
381166341 5 ソケット アングル
381166343 8 ソケット アングル
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!