MULTI-COAXIAL-CABLE 2XRG 59 B/U
同軸ケーブル; RG 59 B/U; サージインピーダンス: 75; 固定配線;
在庫あり-納期目安:7営業日
icon sturgeon signal
CE marked
アプリケーション
- ダクト内の設置や火災危険性が高い場所への直接埋設を行わないでください
- 電気通信およびデータ処理システム用外部ケーブル
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
同軸ケーブル
重量
116 kg/km
銅指数
50.000 kg/km
銅指数 (lb)
335.986 lb/10,000 ft
電気特性
サージインピーダンス
75 Ω
許容特性インピーダンス
+/- 3Ω
製品構成
同軸ケーブルタイプ
RG 59 B/U
線心数/サイズ
2
導体公称外径 (mm)
0.58 mm
アース線含む
なし
編組シールドのカバー率 ペアシールド
95 %
シールド付き
あり
外径
6.15 mm
ケーブル形状
丸形
内部導体の材質
銅メッキスチール
誘電体 短縮形
PE
外部導体
銅編組
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
製品特性
使用範囲
固定配線
連続屈曲用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
難燃性
なし
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
認証:VDE
なし
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Multi coaxial cabels RG 59 B/Uの全製品
型番 | 使用範囲 | 内部導体の材質 | 外部導体 | 外部導体第2層 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2170056 | 固定配線 | 銅メッキスチール | 銅編組 | 50.000 kg/km | 116 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ