EPIC® POWERLOCK SP C M12 (1)
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: Powerlock A1 C; ; ドレイン; ケーブルラグ用スレッド; 断面(最小/最大): 35mm² - 240mm²; 銅合金 銀メッキ

¥13,315
在庫切れ
型番
44420260
(¥13,315/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® POWERLOCK SP C M12 (1) contact -  Primary Image
EPIC® POWERLOCK SP C M12 (1) contact -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. D042
VDE Reg.-Nr. D042

特長

  • 特別な工具なしで簡単に接続できるスクリューコンタクト。ネジ接点ドレインはタイプF6 Sと使用、ネジ接点ソースはタイプD6 Sと使用。スクリューコンタクトは、最大120 mm²までの導体断面積を対象としています。導体断面積が50 mm²以下の場合は、直径を小さくする必要があります。
  • 圧着コンタクトは、コンタクトとケーブル間の接触信頼性を最大限に確保し、振動に強い接続を確立します。35~240 mm²の導体断面積に対応するさまざまなコンタクトサイズをご用意しています。圧着コンタクト、ドレインはタイプF6 Cと使用;圧着コンタクトソースはタイプD6 Cと使用。
  • チューブケーブルラグコンタクト用M12ネジ付きポストコンタクト。タイプ A1 で使用する場合はドレイン接点、タイプ A6 で使用する場合はソース接点(用途に応じてネジまたは圧着)。
  • すべての接点には、接点をパネルマウントベースに固定するための接点保持ピンが付属しています。

アプリケーション

  • 移動電源、定置電源、または発電機や蓄電池システムによる非常用電源として使用できます。
  • 電気モーターや冷却装置に適している。
  • 三相および直流アプリケーションに適しています。スクリューコンタクトと組み合わせた場合の最大電流強度は400A、圧着コンタクトと組み合わせた場合の最大電流強度は660Aです。
  • 未スクリーンのシングルコア用。
  • 適度な機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

接点

重量

0.229 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

圧着

製品構成

コンタクト直径

21.80 mm

コンタクトデザイン

ドレイン

コンタクトの製造方法

機械加工

導体接続タイプ

ケーブルラグ用スレッド

タイプ用コンタクト

Powerlock A1 C

電線のストリッピング長

33 mm

接続可能な導体サイズ(mm2)

240 mm²

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

35 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

240 mm²

コンタクト材質

銅合金

コンタクト材質 短縮形

Cu

コンタクトのコーティング材

銀メッキ

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ag

カラー

シルバー

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

D042

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® POWERLOCK Contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 導体接続タイプ タイプ用コンタクト 梱包単位 (VPE)
44420231 ドレイン 95 mm² 95 mm² 圧着終端処理 Powerlock F6 C 1
44420232 ドレイン 50 mm² 120 mm² ネジ接続 Powerlock F6 S 1
44420233 ドレイン 120 mm² 120 mm² 圧着終端処理 Powerlock F6 C 1
44420234 ドレイン 185 mm² 185 mm² 圧着終端処理 Powerlock F6 C 1
44420235 ドレイン 240 mm² 240 mm² 圧着終端処理 Powerlock F6 C 1
44420236 ソース 95 mm² 95 mm² 圧着終端処理 Powerlock D6 C 1
44420237 ソース 50 mm² 120 mm² ネジ接続 Powerlock D6 S 1
44420238 ソース 120 mm² 120 mm² 圧着終端処理 Powerlock D6 C 1
44420239 ソース 185 mm² 185 mm² 圧着終端処理 Powerlock D6 C 1
44420240 ソース 240 mm² 240 mm² 圧着終端処理 Powerlock D6 C 1
44420241 ドレイン 50 mm² 120 mm² ケーブルラグ用スレッド Powerlock A1 S 1
44420242 ソース 50 mm² 120 mm² ケーブルラグ用スレッド Powerlock A6 S 1
44420256 ドレイン 150 mm² 150 mm² 圧着終端処理 Powerlock F6 C 1
44420257 ソース 150 mm² 150 mm² 圧着終端処理 Powerlock D6 C 1
44420260 ドレイン 35 mm² 240 mm² ケーブルラグ用スレッド Powerlock A1 C 1
44420261 ソース 35 mm² 240 mm² ケーブルラグ用スレッド Powerlock A6 C 1
44420290 ソース 35 mm² 35 mm² 圧着終端処理 Powerlock D6 C 1
44420291 ソース 50 mm² 50 mm² 圧着終端処理 Powerlock D6 C 1
44420292 ソース 70 mm² 70 mm² 圧着終端処理 Powerlock D6 C 1
44420293 ドレイン 35 mm² 35 mm² 圧着終端処理 Powerlock F6 C 1
44420294 ドレイン 50 mm² 50 mm² 圧着終端処理 Powerlock F6 C 1
44420295 ドレイン 70 mm² 70 mm² 圧着終端処理 Powerlock F6 C 1
44420324 ソース 240 mm² 240 mm² 圧着終端処理 Powerlock D6 C 1
44420339 ドレイン 240 mm² 240 mm² 圧着終端処理 Powerlock F6 C 1
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!