EPIC® POWERLOCK A1 C N/BL SP M12 (1)
パネル取り付け基盤; 断面(最小/最大): 35mm² - 240mm²;

¥4,352
在庫切れ
型番
44420222
(¥4,352/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® POWERLOCK A1 C N/BL SP M12 (1) panel mount base -  Primary Image
EPIC® POWERLOCK A1 C N/BL SP M12 (1) panel mount base -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • M12ねじ込みポストコンタクトドレン(別売)1個に使用するパネル取付けベースドレン(タイプA1)。
  • 欧州規格に準拠したハーモナイズド・カラーをご用意(DCとACの色分け)。
  • 240mm²までの導体断面積に対応。
  • 堅牢なPBTプラスチックによる高い安定性。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
  • 4本の固定ネジで簡単に組み立てられます。
  • VDEテスト済みの品質。
  • 内陸航行用規格に準拠(DIN VDE 0100-730 Part 7-730「内陸航行車両用陸上電気接続」に準拠)。

アプリケーション

  • 移動電源、定置電源、または発電機や蓄電池システムによる非常用電源として使用できます。
  • 電気モーターや冷却装置に適している。
  • 660Aまでの三相および直流アプリケーションに適しています。
  • 未スクリーンのシングルコア用。
  • 適度な機械的ストレスに耐える。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

パネル取り付け基盤

デザインサイズ

Powerlock A1 C

納入範囲

コンタクトは別途注文

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.06 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

1000 V AC rms / DC によると IEC

定格インパルス電圧

8 kV AC rms によると IEC 61984

定格電流

660 A によると IEC

製品構成

マーキング

N

ロックタイプ

ターニング・ロック

ハウジングデザイン

パネル取付ベース

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

アース線付

いいえ

コネクタタイプ

ドレイン

コンタクト接続タイプ

圧着終端処理

シースのストリッピング長

42 mm

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

35 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

240 mm²

ハウジング色

製品特性

最小勘合サイクル

500

IP保護等級

IP 20

IP保護等級プラグ付

IP 67

最小動作温度

-30 °C

最高動作温度

125 °C

ハロゲンフリー

いいえ

電源コンタクト接続の最小締付トルク

27.5 Nm

電源コンタクトの最大締付トルク

31.4 Nm

メインコンタクトの最大締付トルク

12 Nm

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

D042

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® POWERLOCK A1 Cの全製品

型番 マーキング ハウジング色 アース線付 コンタクトを含む 梱包単位 (VPE)
44420221 地球 はい いいえ 1
44420222 N いいえ いいえ 1
44420223 L1 いいえ いいえ 1
44420224 L2 いいえ いいえ 1
44420225 L3 グレー いいえ いいえ 1
44420316 L1 いいえ いいえ 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!