EPIC® POWERLOCK QCM 240 NEW (1)
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: Powerlock D6 C; ; ソース; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 240mm² - 240mm²; 銅合金 銀メッキ
一時的な在庫切れ
VDE certified
VDE Reg.-Nr. D042
特長
- 特別な工具なしで簡単に接続できるスクリューコンタクト。ネジ接点ドレインはタイプF6 Sと使用、ネジ接点ソースはタイプD6 Sと使用。スクリューコンタクトは、最大120 mm²までの導体断面積を対象としています。導体断面積が50 mm²以下の場合は、直径を小さくする必要があります。
- 圧着コンタクトは、コンタクトとケーブル間の接触信頼性を最大限に確保し、振動に強い接続を確立します。35~240 mm²の導体断面積に対応するさまざまなコンタクトサイズをご用意しています。圧着コンタクト、ドレインはタイプF6 Cと使用;圧着コンタクトソースはタイプD6 Cと使用。
- チューブケーブルラグコンタクト用M12ネジ付きポストコンタクト。タイプ A1 で使用する場合はドレイン接点、タイプ A6 で使用する場合はソース接点(用途に応じてネジまたは圧着)。
- すべての接点には、接点をパネルマウントベースに固定するための接点保持ピンが付属しています。
アプリケーション
- 移動電源、定置電源、または発電機や蓄電池システムによる非常用電源として使用できます。
- 電気モーターや冷却装置に適している。
- 三相および直流アプリケーションに適しています。スクリューコンタクトと組み合わせた場合の最大電流強度は400A、圧着コンタクトと組み合わせた場合の最大電流強度は660Aです。
- 未スクリーンのシングルコア用。
- 適度な機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
接点
重量
0.296 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
圧着
製品構成
コンタクト直径
21.80 mm
コンタクトデザイン
ソース
コンタクトの製造方法
機械加工
導体接続タイプ
圧着終端処理
タイプ用コンタクト
Powerlock D6 C
電線のストリッピング長
33 mm
接続可能な導体サイズ(mm2)
240 mm²
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
240 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
240 mm²
コンタクト材質
銅合金
コンタクト材質 短縮形
Cu
コンタクトのコーティング材
銀メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ag
カラー
シルバー
規格・認証
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
D042
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® POWERLOCK Contactsの全製品
型番 | コンタクトデザイン | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 導体接続タイプ | タイプ用コンタクト | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|
44420231 | ドレイン | 95 mm² | 95 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock F6 C | 1 |
44420232 | ドレイン | 50 mm² | 120 mm² | ネジ接続 | Powerlock F6 S | 1 |
44420233 | ドレイン | 120 mm² | 120 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock F6 C | 1 |
44420234 | ドレイン | 185 mm² | 185 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock F6 C | 1 |
44420235 | ドレイン | 240 mm² | 240 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock F6 C | 1 |
44420236 | ソース | 95 mm² | 95 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock D6 C | 1 |
44420237 | ソース | 50 mm² | 120 mm² | ネジ接続 | Powerlock D6 S | 1 |
44420238 | ソース | 120 mm² | 120 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock D6 C | 1 |
44420239 | ソース | 185 mm² | 185 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock D6 C | 1 |
44420240 | ソース | 240 mm² | 240 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock D6 C | 1 |
44420241 | ドレイン | 50 mm² | 120 mm² | ケーブルラグ用スレッド | Powerlock A1 S | 1 |
44420242 | ソース | 50 mm² | 120 mm² | ケーブルラグ用スレッド | Powerlock A6 S | 1 |
44420256 | ドレイン | 150 mm² | 150 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock F6 C | 1 |
44420257 | ソース | 150 mm² | 150 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock D6 C | 1 |
44420260 | ドレイン | 35 mm² | 240 mm² | ケーブルラグ用スレッド | Powerlock A1 C | 1 |
44420261 | ソース | 35 mm² | 240 mm² | ケーブルラグ用スレッド | Powerlock A6 C | 1 |
44420290 | ソース | 35 mm² | 35 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock D6 C | 1 |
44420291 | ソース | 50 mm² | 50 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock D6 C | 1 |
44420292 | ソース | 70 mm² | 70 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock D6 C | 1 |
44420293 | ドレイン | 35 mm² | 35 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock F6 C | 1 |
44420294 | ドレイン | 50 mm² | 50 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock F6 C | 1 |
44420295 | ドレイン | 70 mm² | 70 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock F6 C | 1 |
44420324 | ソース | 240 mm² | 240 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock D6 C | 1 |
44420339 | ドレイン | 240 mm² | 240 mm² | 圧着終端処理 | Powerlock F6 C | 1 |
閉じる
すべて表示