EPIC® POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)
タイプ用コンタクト: LS3; :(スペース)ソケット; 圧着接続; 導体サイズ(最小/最大)用: 10mm² - 10mm²; 真鍮 銀メッキ
在庫あり-納期目安:7営業日
特長
- 圧着接続は、振動に強く、接触信頼性が高く、量産に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
コンタクト
コンタクトの納品方法
バッグ
重量
25.350 g
梱包単位 (VPE)
4.000
取付タイプ
圧着
電気特性
コンタクト定格電流
12 A まで IEC
製品構成
コンタクト直径
10 mm
コンタクト長さ
50 mm
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
機械加工圧着ピン
導体接続タイプ
圧着接続
タイプ用コンタクト
LS3
電線のストリッピング長
13.8 mm
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
10 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
10 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
銀メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ag
カラー
シルバー
製品特性
コンタクトの適用範囲
エネルギー
規格・認証
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:cRU
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61984IEC 60352-2
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
EPIC® POWER LS3 Contactsの全製品
型番 | コンタクトデザイン | コンタクト直径 | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
44429354 | ソケット | 10 mm | 10 mm² | 10 mm² | 4 |
44429355 | ソケット | 10 mm | 16 mm² | 16 mm² | 4 |
44429356 | ソケット | 10 mm | 25 mm² | 25 mm² | 4 |
44429357 | ソケット | 10 mm | 35 mm² | 35 mm² | 4 |
44429358 | ソケット | 10 mm | 50 mm² | 50 mm² | 4 |
44429359 | ソケット | 10 mm | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 4 |
44429360 | ピン | 10 mm | 10 mm² | 10 mm² | 4 |
44429361 | ピン | 10 mm | 16 mm² | 16 mm² | 4 |
44429362 | ピン | 10 mm | 25 mm² | 25 mm² | 4 |
44429363 | ピン | 10 mm | 35 mm² | 35 mm² | 4 |
44429364 | ピン | 10 mm | 50 mm² | 50 mm² | 4 |
44429365 | ピン | 1.6 mm | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 4 |
閉じる
すべて表示