EPIC® M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: M17; ; ピン; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.06mm² - 0.25mm²; 真鍮 金めっき

¥325
在庫あり
型番
44423133
(¥325/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 contact -  Primary Image
EPIC® M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 contact -  Primary Image EPIC® M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 contact -   Secondary Image EPIC® M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 contact -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

接点

コンタクトの納品方法

バッグ

重量

0 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

圧着

製品構成

コンタクト直径

0.6 mm

コンタクト長さ

22.3 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトの製造方法

機械加工

導体接続タイプ

圧着終端処理

タイプ用コンタクト

M17

電線のストリッピング長

6 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

29 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

23 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.06 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

0.25 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

カラー

ゴールド

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984
IEC 60352-2

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® M17 Contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン コンタクト直径 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 梱包単位 (VPE)
44423120 ソケット 2 mm 0.25 mm² 1 mm² 10
44423121 ソケット 2 mm 1 mm² 2.5 mm² 10
44423122 ソケット 1 mm 0.06 mm² 0.25 mm² 10
44423123 ソケット 1 mm 0.34 mm² 0.5 mm² 10
44423124 ソケット 1 mm 0.50 mm² 1 mm² 10
44423125 ソケット 0.6 mm 0.06 mm² 0.25 mm² 10
44423126 ソケット 0.6 mm 0.14 mm² 0.34 mm² 10
44423127 ソケット 0.6 mm 0.34 mm² 0.5 mm² 10
44423128 ピン 2 mm 0.25 mm² 1 mm² 10
44423129 ピン 2 mm 1 mm² 2.5 mm² 10
44423130 ピン 1 mm 0.06 mm² 0.25 mm² 10
44423131 ピン 1 mm 0.34 mm² 0.5 mm² 10
44423132 ピン 1 mm 0.5 mm² 1 mm² 10
44423133 ピン 0.6 mm 0.06 mm² 0.25 mm² 10
44423134 ピン 0.6 mm 0.14 mm² 0.34 mm² 10
44423135 ピン 0.6 mm 0.34 mm² 0.5 mm² 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!