EPIC® M17 BCMS 2MM 0,25-1,0
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: M17; ; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.25mm² - 1mm²; 真鍮 金めっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
- 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
接点
コンタクトの納品方法
バッグ
重量
0 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
圧着
製品構成
コンタクト直径
2 mm
コンタクト長さ
15.6 mm
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
機械加工
導体接続タイプ
圧着終端処理
タイプ用コンタクト
M17
電線のストリッピング長
6 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
23 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
17 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.25 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
1 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
カラー
ゴールド
規格・認証
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984IEC 60352-2
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® M17 Contactsの全製品
型番 | コンタクトデザイン | コンタクト直径 | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
44423120 | ソケット | 2 mm | 0.25 mm² | 1 mm² | 10 |
44423121 | ソケット | 2 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | 10 |
44423122 | ソケット | 1 mm | 0.06 mm² | 0.25 mm² | 10 |
44423123 | ソケット | 1 mm | 0.34 mm² | 0.5 mm² | 10 |
44423124 | ソケット | 1 mm | 0.50 mm² | 1 mm² | 10 |
44423125 | ソケット | 0.6 mm | 0.06 mm² | 0.25 mm² | 10 |
44423126 | ソケット | 0.6 mm | 0.14 mm² | 0.34 mm² | 10 |
44423127 | ソケット | 0.6 mm | 0.34 mm² | 0.5 mm² | 10 |
44423128 | ピン | 2 mm | 0.25 mm² | 1 mm² | 10 |
44423129 | ピン | 2 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | 10 |
44423130 | ピン | 1 mm | 0.06 mm² | 0.25 mm² | 10 |
44423131 | ピン | 1 mm | 0.34 mm² | 0.5 mm² | 10 |
44423132 | ピン | 1 mm | 0.5 mm² | 1 mm² | 10 |
44423133 | ピン | 0.6 mm | 0.06 mm² | 0.25 mm² | 10 |
44423134 | ピン | 0.6 mm | 0.14 mm² | 0.34 mm² | 10 |
44423135 | ピン | 0.6 mm | 0.34 mm² | 0.5 mm² | 10 |
閉じる
すべて表示