ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G1,5
電源および制御ケーブル; 4G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; 線心識別: 色; 固定設置

¥1,203
在庫あり
型番
1120464
(¥1,203/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G1,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G1,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G1,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G1,5 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G1,5 電源および制御ケーブル -   Icons
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
  • 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
  • また、フレキシブルな電源ケーブルや延長ケーブルとしても適しています。 
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • -30℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

170 kg/km

銅指数

58.000 kg/km

銅指数 (lb)

389.740 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

10.8 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

強化外装シース付き

はい

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-1
VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置
柔軟性
ねじれ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

43.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

162.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-30 °C への 70 °C 最大。導体温度

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:VDE

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kVの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
1120457 3 はい 1 mm² 9 mm 112 kg/km
1120459 5 はい 1 mm² 10.4 mm 152 kg/km
1120462 2 いいえ 1.5 mm² 9.6 mm 123 kg/km
1120463 3 はい 1.5 mm² 10.1 mm 144 kg/km
1120464 4 はい 1.5 mm² 10.8 mm 170 kg/km
1120465 5 はい 1.5 mm² 11.7 mm 199 kg/km
1120469 3 はい 2.5 mm² 11.3 mm 182 kg/km
1120470 4 はい 2.5 mm² 12.2 mm 225 kg/km
1120474 4 はい 4 mm² 13.8 mm 324 kg/km
1120475 4 はい 6 mm² 15.1 mm 442 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!