ÖLFLEX® 191 CY 12G1,0
電源および制御ケーブル; 12G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟
特長
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 120 mm²までの導体断面積に対応しています。
- 肉厚減少による省スペース化。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
400 kg/km
銅指数
175.700 kg/km
銅指数 (lb)
1180.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL/CSA
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
12G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体サイズ(AWG)
18 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
12
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
14.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
グレー
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
87.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
292.0 mm
固定配線時の温度範囲
への 90 °C によると CSA AWM-40 °C への 70 °C への 90 °C によると UL AWM
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C への 90 °C によると UL AWM への 90 °C によると CSA AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL Cable Flame Test
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5UL 758に準拠したUL 80℃定格CSA C22.2 No.210-15
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
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
ÖLFLEX® 191 CYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0011180 | 3 | はい | 1 mm² | 55.800 kg/km | 122 kg/km | |
0011181 | 4 | はい | 1 mm² | 80.800 kg/km | 157 kg/km | |
0011182 | 5 | はい | 1 mm² | 89.400 kg/km | 183 kg/km | |
0011183 | 7 | はい | 1 mm² | 99.900 kg/km | 207 kg/km | |
0011184 | 12 | はい | 1 mm² | 175.700 kg/km | 400 kg/km | |
0011185 | 18 | はい | 1 mm² | 241.700 kg/km | 554 kg/km | |
0011186 | 25 | はい | 1 mm² | 341.700 kg/km | 648 kg/km | |
0011187 | 3 | はい | 1.5 mm² | 89.100 kg/km | 166 kg/km | |
0011188 | 4 | はい | 1.5 mm² | 96.600 kg/km | 191 kg/km | |
0011189 | 5 | はい | 1.5 mm² | 111.200 kg/km | 222 kg/km | |
0011190 | 7 | はい | 1.5 mm² | 145.200 kg/km | 270 kg/km | |
0011191 | 12 | はい | 1.5 mm² | 257.000 kg/km | 464 kg/km | |
0011192 | 18 | はい | 1.5 mm² | 382.800 kg/km | 608 kg/km | |
0011193 | 25 | はい | 1.5 mm² | 546.200 kg/km | 952 kg/km | |
0011194 | 3 | はい | 2.5 mm² | 111.100 kg/km | 221 kg/km | |
0011195 | 4 | はい | 2.5 mm² | 140.600 kg/km | 237 kg/km | |
0011196 | 5 | はい | 2.5 mm² | 167.300 kg/km | 325 kg/km | |
0011197 | 7 | はい | 2.5 mm² | 240.000 kg/km | 421 kg/km | |
0011202 | 2 | いいえ | 1 mm² | 48.000 kg/km | 126 kg/km | |
0011234 | 7 | はい | 0.75 mm² | 85.900 kg/km | 194 kg/km | |
0011302 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 64.700 kg/km | 156 kg/km | |
30010542 | 12 | はい | 2.5 mm² | 414.900 kg/km | 769 kg/km | |
30010543 | 18 | はい | 2.5 mm² | 626.100 kg/km | 1102 kg/km | |
30010544 | 4 | はい | 4 mm² | 236.700 kg/km | 400 kg/km | |
30010545 | 5 | はい | 4 mm² | 277.800 kg/km | 535 kg/km | |
30010546 | 7 | はい | 4 mm² | 393.400 kg/km | 735 kg/km | |
30010547 | 7 | はい | 6 mm² | 563.800 kg/km | 950 kg/km | |
30010548 | 4 | はい | 6 mm² | 317.100 kg/km | 574 kg/km | |
30010639 | 4 | はい | 16 mm² | 819.100 kg/km | 1189 kg/km | |
30010928 | 4 | はい | 35 mm² | 1683.000 kg/km | 2700 kg/km | |
3023130 | 5 | はい | 6 mm² | 413.700 kg/km | 737 kg/km | |
3023131 | 4 | はい | 10 mm² | 550.400 kg/km | 946 kg/km | |
3023132 | 4 | はい | 25 mm² | 1165.000 kg/km | 1692 kg/km | |
3025946 | 4 | はい | 70 mm² | 3229.000 kg/km | 4490 kg/km | |
3025947 | 4 | はい | 95 mm² | 4010.000 kg/km | 6280 kg/km | |
3026535 | 4 | はい | 50 mm² | 2342.000 kg/km | 3256 kg/km | |
3026536 | 4 | はい | 120 mm² | 5012.000 kg/km | 6960 kg/km |