ÖLFLEX® 191 CY 4G1
電源および制御ケーブル; 4G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟

¥1,358
在庫あり
型番
0011181
(¥1,358/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® 191 CY 4G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 191 CY 4G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 191 CY 4G1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 120 mm²までの導体断面積に対応しています。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

157 kg/km

銅指数

80.800 kg/km

銅指数 (lb)

178.130 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL/CSA

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体サイズ(AWG)

18 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

9.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース色

グレー

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

57.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

192.0 mm

固定配線時の温度範囲

への 90 °C によると CSA AWM
-40 °C への 70 °C
への 90 °C によると UL AWM

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
への 90 °C によると UL AWM
への 90 °C によると CSA AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL Cable Flame Test

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5
UL 758に準拠したUL 80℃定格
CSA C22.2 No.210-15

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® 191 CYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0011180 3 はい 1 mm² 55.800 kg/km 122 kg/km
0011181 4 はい 1 mm² 80.800 kg/km 157 kg/km
0011182 5 はい 1 mm² 89.400 kg/km 183 kg/km
0011183 7 はい 1 mm² 99.900 kg/km 207 kg/km
0011184 12 はい 1 mm² 175.700 kg/km 400 kg/km
0011185 18 はい 1 mm² 241.700 kg/km 554 kg/km
0011186 25 はい 1 mm² 341.700 kg/km 648 kg/km
0011187 3 はい 1.5 mm² 89.100 kg/km 166 kg/km
0011188 4 はい 1.5 mm² 96.600 kg/km 191 kg/km
0011189 5 はい 1.5 mm² 111.200 kg/km 222 kg/km
0011190 7 はい 1.5 mm² 145.200 kg/km 270 kg/km
0011191 12 はい 1.5 mm² 257.000 kg/km 464 kg/km
0011192 18 はい 1.5 mm² 382.800 kg/km 608 kg/km
0011193 25 はい 1.5 mm² 546.200 kg/km 952 kg/km
0011194 3 はい 2.5 mm² 111.100 kg/km 221 kg/km
0011195 4 はい 2.5 mm² 140.600 kg/km 237 kg/km
0011196 5 はい 2.5 mm² 167.300 kg/km 325 kg/km
0011197 7 はい 2.5 mm² 240.000 kg/km 421 kg/km
0011202 2 いいえ 1 mm² 48.000 kg/km 126 kg/km
0011234 7 はい 0.75 mm² 85.900 kg/km 194 kg/km
0011302 2 いいえ 1.5 mm² 64.700 kg/km 156 kg/km
30010542 12 はい 2.5 mm² 414.900 kg/km 769 kg/km
30010543 18 はい 2.5 mm² 626.100 kg/km 1102 kg/km
30010544 4 はい 4 mm² 236.700 kg/km 400 kg/km
30010545 5 はい 4 mm² 277.800 kg/km 535 kg/km
30010546 7 はい 4 mm² 393.400 kg/km 735 kg/km
30010547 7 はい 6 mm² 563.800 kg/km 950 kg/km
30010548 4 はい 6 mm² 317.100 kg/km 574 kg/km
30010639 4 はい 16 mm² 819.100 kg/km 1189 kg/km
30010928 4 はい 35 mm² 1683.000 kg/km 2700 kg/km
3023130 5 はい 6 mm² 413.700 kg/km 737 kg/km
3023131 4 はい 10 mm² 550.400 kg/km 946 kg/km
3023132 4 はい 25 mm² 1165.000 kg/km 1692 kg/km
3025946 4 はい 70 mm² 3229.000 kg/km 4490 kg/km
3025947 4 はい 95 mm² 4010.000 kg/km 6280 kg/km
3026535 4 はい 50 mm² 2342.000 kg/km 3256 kg/km
3026536 4 はい 120 mm² 5012.000 kg/km 6960 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!