X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X35 TRNSP
シングルコア; 1X35; PVC

¥3,886
在庫切れ
型番
4571112
(¥3,886/M)
税込

一時的な在庫切れ

X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X35 TRNSP single core -  Primary Image
X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X35 TRNSP single core -  Primary Image X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X35 TRNSP single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

アプリケーション

  • 修理中の保護
  • 電力会社や鉄道システムの高圧電源のアース
  • 機械部品やEDPシステムのアース機器および等電位化
  • 寒冷環境での使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

400 kg/km

銅指数

336.000 kg/km

銅指数 (lb)

2257.828 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

1 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

0.554 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

1X35

導体サイズ (mm2)

35 mm²

導体材質

裸銅

アース線含む

いいえ

線心数

1

外径

11 mm

ケーブル形状

ラウンド

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

製品特性

使用範囲

柔軟

最小曲げ半径(移動配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

132.0 mm

温度、移動配線時

-25 °C への 55 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

X00V3-D Copper Earthing Cableの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
4571110 16 mm² 153.600 kg/km 170 kg/km
4571111 25 mm² 240.000 kg/km 290 kg/km
4571112 35 mm² 336.000 kg/km 400 kg/km
4571113 50 mm² 480.000 kg/km 550 kg/km
4571114 70 mm² 672.000 kg/km 770 kg/km
4571115 95 mm² 912.000 kg/km 1010 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!