ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G16
コントロールケーブル; 4G16; 灰; U0/U: 300/500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性
特長
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- また、DESINAに準拠した黒色シースのシールド無し電源ケーブルもあります。
- ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
800 kg/km
銅指数
614.400 kg/km
銅指数 (lb)
4128.200 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
4G16
導体サイズ (mm2)
16 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
なし
外径
18.8 mm
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
75.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
12.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
235.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50618EN 50620
耐候性
あり
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50396, method B
耐薬品性
あり
加水分解耐性
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
- DESINAは、工作機械、自動車製造装置産業を中心にした世界標準規格です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 400 Pの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | シース色 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1312003 | 3 | あり | 0.5 mm² | 灰 | 5.1 mm | 15.000 kg/km | 43 kg/km |
1312004 | 4 | あり | 0.5 mm² | 灰 | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 50 kg/km |
1312005 | 5 | あり | 0.5 mm² | 灰 | 6.2 mm | 24.000 kg/km | 83 kg/km |
1312007 | 7 | あり | 0.5 mm² | 灰 | 6.7 mm | 34.000 kg/km | 73 kg/km |
1312010 | 10 | あり | 0.5 mm² | 灰 | 8.6 mm | 48.000 kg/km | 109 kg/km |
1312012 | 12 | あり | 0.5 mm² | 灰 | 8.9 mm | 57.600 kg/km | 125 kg/km |
1312018 | 18 | あり | 0.5 mm² | 灰 | 10.5 mm | 87.000 kg/km | 180 kg/km |
1312025 | 25 | あり | 0.5 mm² | 灰 | 12.4 mm | 120.000 kg/km | 250 kg/km |
1312034 | 34 | あり | 0.5 mm² | 灰 | 14.3 mm | 164.000 kg/km | 333 kg/km |
1312041 | 41 | あり | 0.5 mm² | 灰 | 15.7 mm | 197.000 kg/km | 400 kg/km |
1312103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 灰 | 5.7 mm | 21.600 kg/km | 50 kg/km |
1312104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 灰 | 6.2 mm | 28.800 kg/km | 62 kg/km |
1312105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 灰 | 6.7 mm | 36.000 kg/km | 75 kg/km |
1312107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 灰 | 7.3 mm | 50.000 kg/km | 98 kg/km |
1312110 | 10 | あり | 0.75 mm² | 灰 | 9.6 mm | 72.000 kg/km | 142 kg/km |
1312112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 灰 | 9.9 mm | 86.400 kg/km | 163 kg/km |
1312118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 灰 | 11.7 mm | 129.600 kg/km | 300 kg/km |
1312125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 灰 | 13.8 mm | 180.000 kg/km | 324 kg/km |
1312134 | 34 | あり | 0.75 mm² | 灰 | 15.9 mm | 244.800 kg/km | 431 kg/km |
1312141 | 41 | あり | 0.75 mm² | 灰 | 17.4 mm | 295.200 kg/km | 529 kg/km |
1312203 | 3 | あり | 1 mm² | 灰 | 6 mm | 28.800 kg/km | 61 kg/km |
1312204 | 4 | あり | 1 mm² | 灰 | 6.5 mm | 38.400 kg/km | 71 kg/km |
1312205 | 5 | あり | 1 mm² | 灰 | 7.1 mm | 48.000 kg/km | 89 kg/km |
1312207 | 7 | あり | 1 mm² | 灰 | 8 mm | 67.000 kg/km | 120 kg/km |
1312210 | 10 | あり | 1 mm² | 灰 | 10.2 mm | 96.000 kg/km | 171 kg/km |
1312212 | 12 | あり | 1 mm² | 灰 | 10.5 mm | 115.000 kg/km | 190 kg/km |
1312218 | 18 | あり | 1 mm² | 灰 | 12.7 mm | 173.000 kg/km | 289 kg/km |
1312225 | 25 | あり | 1 mm² | 灰 | 14.7 mm | 240.000 kg/km | 412 kg/km |
1312234 | 34 | あり | 1 mm² | 灰 | 17.1 mm | 326.400 kg/km | 532 kg/km |
1312241 | 41 | あり | 1 mm² | 灰 | 18.8 mm | 393.600 kg/km | 638 kg/km |
1312303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 灰 | 6.7 mm | 43.000 kg/km | 79 kg/km |
1312304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 灰 | 7.2 mm | 58.000 kg/km | 98 kg/km |
1312305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 灰 | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 121 kg/km |
1312307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 灰 | 8.9 mm | 101.000 kg/km | 159 kg/km |
1312312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 灰 | 12 mm | 173.000 kg/km | 268 kg/km |
1312318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 灰 | 14.4 mm | 259.500 kg/km | 400 kg/km |
1312325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 灰 | 16.9 mm | 360.000 kg/km | 541 kg/km |
1312334 | 34 | あり | 1.5 mm² | 灰 | 19.4 mm | 489.600 kg/km | 722 kg/km |
1312341 | 41 | あり | 1.5 mm² | 灰 | 21.3 mm | 590.400 kg/km | 867 kg/km |
1312403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 灰 | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 132 kg/km |
1312404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 灰 | 8.9 mm | 96.000 kg/km | 163 kg/km |
1312405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 灰 | 10 mm | 120.000 kg/km | 156 kg/km |
1312407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 灰 | 11.1 mm | 168.000 kg/km | 241 kg/km |
1312412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 灰 | 14.8 mm | 288.000 kg/km | 445 kg/km |
1312504 | 4 | あり | 4 mm² | 灰 | 10.8 mm | 154.000 kg/km | 237 kg/km |
1312505 | 5 | あり | 4 mm² | 灰 | 12.1 mm | 192.000 kg/km | 291 kg/km |
1312507 | 7 | あり | 4 mm² | 灰 | 13.4 mm | 269.000 kg/km | 391 kg/km |
1312604 | 4 | あり | 6 mm² | 灰 | 13 mm | 230.400 kg/km | 330 kg/km |
1312605 | 5 | あり | 6 mm² | 灰 | 14.5 mm | 288.000 kg/km | 430 kg/km |
1312607 | 7 | あり | 6 mm² | 灰 | 16 mm | 403.000 kg/km | 580 kg/km |
1312614 | 4 | あり | 10 mm² | 灰 | 16.2 mm | 384.000 kg/km | 551 kg/km |
1312615 | 5 | あり | 10 mm² | 灰 | 18.1 mm | 480.000 kg/km | 695 kg/km |
1312617 | 7 | あり | 10 mm² | 灰 | 20 mm | 672.000 kg/km | 937 kg/km |
1312624 | 4 | あり | 16 mm² | 灰 | 18.8 mm | 614.400 kg/km | 800 kg/km |
1312802 | 2 | なし | 0.5 mm² | 灰 | 4.8 mm | 10.000 kg/km | 45 kg/km |
1312803 | 3 | なし | 0.5 mm² | 灰 | 5.1 mm | 15.000 kg/km | 43 kg/km |
1312804 | 4 | なし | 0.5 mm² | 灰 | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 50 kg/km |
1312805 | 5 | なし | 0.5 mm² | 灰 | 6.2 mm | 24.000 kg/km | 59 kg/km |
1312807 | 7 | なし | 0.5 mm² | 灰 | 6.7 mm | 34.000 kg/km | 73 kg/km |
1312852 | 2 | なし | 0.75 mm² | 灰 | 5.4 mm | 14.400 kg/km | 41 kg/km |
1312853 | 3 | なし | 0.75 mm² | 灰 | 5.7 mm | 21.600 kg/km | 51 kg/km |
1312854 | 4 | なし | 0.75 mm² | 灰 | 6.2 mm | 28.800 kg/km | 62 kg/km |
1312855 | 5 | なし | 0.75 mm² | 灰 | 6.7 mm | 36.000 kg/km | 80 kg/km |
1312857 | 7 | なし | 0.75 mm² | 灰 | 7.3 mm | 50.000 kg/km | 97 kg/km |
1312902 | 2 | なし | 1 mm² | 灰 | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 48 kg/km |
1312903 | 3 | なし | 1 mm² | 灰 | 6 mm | 28.800 kg/km | 61 kg/km |
1312904 | 4 | なし | 1 mm² | 灰 | 6.5 mm | 38.400 kg/km | 74 kg/km |
1312905 | 5 | なし | 1 mm² | 灰 | 7.1 mm | 48.000 kg/km | 89 kg/km |
1312952 | 2 | なし | 1.5 mm² | 灰 | 6.3 mm | 29.000 kg/km | 63 kg/km |
1312953 | 3 | なし | 1.5 mm² | 灰 | 6.7 mm | 43.000 kg/km | 79 kg/km |
1312954 | 4 | なし | 1.5 mm² | 灰 | 7.2 mm | 58.000 kg/km | 98 kg/km |
1312955 | 5 | なし | 1.5 mm² | 灰 | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 121 kg/km |
1312957 | 7 | なし | 1.5 mm² | 灰 | 8.9 mm | 101.000 kg/km | 159 kg/km |
1312970 | 4 | あり | 1.5 mm² | 黒 | 7.2 mm | 58.000 kg/km | 98 kg/km |
1312973 | 4 | あり | 2.5 mm² | 黒 | 8.9 mm | 96.000 kg/km | 163 kg/km |
1312974 | 4 | あり | 4 mm² | 黒 | 10.8 mm | 154.000 kg/km | 237 kg/km |
1312975 | 4 | あり | 6 mm² | 黒 | 13 mm | 230.400 kg/km | 350 kg/km |
1312976 | 4 | あり | 10 mm² | 黒 | 16.2 mm | 384.000 kg/km | 567 kg/km |
1312978 | 4 | あり | 25 mm² | 黒 | 23.5 mm | 960.000 kg/km | 1197 kg/km |
1312981 | 7 | あり | 1.5 mm² | 黒 | 8.9 mm | 101.000 kg/km | 160 kg/km |
1312983 | 11 | あり | 1.5 mm² | 黒 | 11.6 mm | 158.000 kg/km | 228 kg/km |