ÖLFLEX® 409 P 4G1,5
コントロールケーブル; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; 柔軟性
特長
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- 動作電圧1000 V、ULに準拠、北米で認可。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
126 kg/km
銅指数
57.600 kg/km
銅指数 (lb)
387.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで cRU AWM1000 V AC rms まで UL AWM
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
4G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
ガゼット充填機能層
あり
シールド付き
なし
外径
8.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
34.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
12.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
107.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 80 °C まで UL AWM-5 °C まで 70 °C まで IEC-5 °C まで 80 °C まで CSA AWM
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50618EN 50620
耐候性
あり
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50396, method B
耐薬品性
あり
加水分解耐性
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
20234 まで UL 758 (e-file number: E63634)11009 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
ÖLFLEX® 409 Pの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1311103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 71 kg/km | |
1311104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 84 kg/km | |
1311105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 100 kg/km | |
1311107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 122 kg/km | |
1311110 | 10 | あり | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 180 kg/km | |
1311112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 86.400 kg/km | 198 kg/km | |
1311118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 129.600 kg/km | 275 kg/km | |
1311125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 364 kg/km | |
1311203 | 3 | あり | 1 mm² | 28.800 kg/km | 81 kg/km | |
1311204 | 4 | あり | 1 mm² | 38.400 kg/km | 97 kg/km | |
1311205 | 5 | あり | 1 mm² | 48.000 kg/km | 117 kg/km | |
1311207 | 7 | あり | 1 mm² | 67.200 kg/km | 142 kg/km | |
1311210 | 10 | あり | 1 mm² | 96.000 kg/km | 212 kg/km | |
1311212 | 12 | あり | 1 mm² | 115.200 kg/km | 234 kg/km | |
1311218 | 18 | あり | 1 mm² | 172.800 kg/km | 327 kg/km | |
1311225 | 25 | あり | 1 mm² | 240.000 kg/km | 437 kg/km | |
1311303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 104 kg/km | |
1311304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 126 kg/km | |
1311305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 151 kg/km | |
1311307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 188 kg/km | |
1311312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 314 kg/km | |
1311318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 259.200 kg/km | 441 kg/km | |
1311325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 596 kg/km | |
1311403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 151 kg/km | |
1311404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 184 kg/km | |
1311405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 224 kg/km | |
1311407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 282 kg/km | |
1311412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 480 kg/km | |
1311504 | 4 | あり | 4 mm² | 153.600 kg/km | 266 kg/km | |
1311505 | 5 | あり | 4 mm² | 192.000 kg/km | 325 kg/km | |
1311604 | 4 | あり | 6 mm² | 230.400 kg/km | 359 kg/km | |
1311605 | 5 | あり | 6 mm² | 288.000 kg/km | 438 kg/km | |
1311704 | 4 | あり | 10 mm² | 384.000 kg/km | 585 kg/km | |
1311705 | 5 | あり | 10 mm² | 480.000 kg/km | 722 kg/km | |
1311804 | 4 | あり | 16 mm² | 614.400 kg/km | 861 kg/km | |
1311805 | 5 | あり | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1107 kg/km | |
1311852 | 2 | なし | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 61 kg/km | |
1311902 | 2 | なし | 1 mm² | 19.200 kg/km | 69 kg/km | |
1311952 | 2 | なし | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 87 kg/km |