ÖLFLEX® 409 CP 4G4
電源および制御ケーブル; 4G4; U0/U: 300/500 V; PUR; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟

¥2,874
在庫あり
型番
1321504
(¥2,874/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:500
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® 409 CP 4G4 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 409 CP 4G4 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 409 CP 4G4 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® 409 CP 4G4 power and control cable -   Other Image ÖLFLEX® 409 CP 4G4 power and control cable -   Other Image ÖLFLEX® 409 CP 4G4 power and control cable -   Other Image ÖLFLEX® 409 CP 4G4 power and control cable -   Other Image
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
outdoor area
outdoor area
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • 代表的な用途は、産業機械、工作機械、搬送ラインなどである。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PU製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

276 kg/km

銅指数

163.000 kg/km

銅指数 (lb)

1095.315 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると cRU AWM
1000 V AC rms によると UL AWM

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

3 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

4.95 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G4

導体サイズ (mm2)

4 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

プラスチックフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

11.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

47.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

178.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C によると IEC
-5 °C への 80 °C によると CSA AWM
-5 °C への 80 °C によると UL AWM

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

55 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
EN 50618
EN 50620

耐候性

はい

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

加水分解耐性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

20234 によると UL 758 (e-file number: E63634)
11009 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® 409 CPの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1321103 3 はい 0.75 mm² 37.000 kg/km 89 kg/km
1321104 4 はい 0.75 mm² 44.000 kg/km 104 kg/km
1321105 5 はい 0.75 mm² 53.000 kg/km 120 kg/km
1321107 7 はい 0.75 mm² 67.000 kg/km 146 kg/km
1321110 10 はい 0.75 mm² 94.000 kg/km 196 kg/km
1321112 12 はい 0.75 mm² 107.000 kg/km 219 kg/km
1321118 18 はい 0.75 mm² 152.000 kg/km 298 kg/km
1321125 25 はい 0.75 mm² 200.000 kg/km 387 kg/km
1321203 3 はい 1 mm² 43.000 kg/km 99 kg/km
1321204 4 はい 1 mm² 53.000 kg/km 116 kg/km
1321205 5 はい 1 mm² 64.000 kg/km 137 kg/km
1321207 7 はい 1 mm² 83.000 kg/km 167 kg/km
1321210 10 はい 1 mm² 116.000 kg/km 228 kg/km
1321212 12 はい 1 mm² 133.000 kg/km 255 kg/km
1321218 18 はい 1 mm² 191.000 kg/km 355 kg/km
1321225 25 はい 1 mm² 272.000 kg/km 474 kg/km
1321303 3 はい 1.5 mm² 57.000 kg/km 119 kg/km
1321304 4 はい 1.5 mm² 71.000 kg/km 143 kg/km
1321305 5 はい 1.5 mm² 85.000 kg/km 167 kg/km
1321307 7 はい 1.5 mm² 112.000 kg/km 207 kg/km
1321312 12 はい 1.5 mm² 182.000 kg/km 326 kg/km
1321318 18 はい 1.5 mm² 277.000 kg/km 464 kg/km
1321325 25 はい 1.5 mm² 375.000 kg/km 609 kg/km
1321403 3 はい 2.5 mm² 86.000 kg/km 166 kg/km
1321404 4 はい 2.5 mm² 110.000 kg/km 203 kg/km
1321405 5 はい 2.5 mm² 134.000 kg/km 243 kg/km
1321407 7 はい 2.5 mm² 178.000 kg/km 305 kg/km
1321412 12 はい 2.5 mm² 311.000 kg/km 503 kg/km
1321504 4 はい 4 mm² 163.000 kg/km 276 kg/km
1321505 5 はい 4 mm² 199.000 kg/km 340 kg/km
1321604 4 はい 6 mm² 232.000 kg/km 368 kg/km
1321605 5 はい 6 mm² 284.000 kg/km 450 kg/km
1321704 4 はい 10 mm² 397.000 kg/km 644 kg/km
1321705 5 はい 10 mm² 486.000 kg/km 785 kg/km
1321804 4 はい 16 mm² 639.000 kg/km 931 kg/km
1321805 5 はい 16 mm² 786.000 kg/km 1142 kg/km
1321852 2 いいえ 0.75 mm² 29.000 kg/km 75 kg/km
1321902 2 いいえ 1 mm² 34.000 kg/km 84 kg/km
1321952 2 いいえ 1.5 mm² 43.000 kg/km 99 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!