ÖLFLEX® 409 CP 25G1,5
電源および制御ケーブル; 25G1.5; U0/U: 300/500 V; PUR; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟
一時的な在庫切れ
特長
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 代表的な用途は、産業機械、工作機械、搬送ラインなどである。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PU製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
609 kg/km
銅指数
375.000 kg/km
銅指数 (lb)
2519.897 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
1000 V AC rms によると cRU AWM1000 V AC rms によると UL AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
25G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
25
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
17.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
70.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
262.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C によると IEC-5 °C への 80 °C によると CSA AWM-5 °C への 80 °C によると UL AWM
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)EN 50618EN 50620
耐候性
はい
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
20234 によると UL 758 (e-file number: E63634)11009 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
ÖLFLEX® 409 CPの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1321103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 37.000 kg/km | 89 kg/km | |
1321104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 44.000 kg/km | 104 kg/km | |
1321105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 53.000 kg/km | 120 kg/km | |
1321107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 67.000 kg/km | 146 kg/km | |
1321110 | 10 | はい | 0.75 mm² | 94.000 kg/km | 196 kg/km | |
1321112 | 12 | はい | 0.75 mm² | 107.000 kg/km | 219 kg/km | |
1321118 | 18 | はい | 0.75 mm² | 152.000 kg/km | 298 kg/km | |
1321125 | 25 | はい | 0.75 mm² | 200.000 kg/km | 387 kg/km | |
1321203 | 3 | はい | 1 mm² | 43.000 kg/km | 99 kg/km | |
1321204 | 4 | はい | 1 mm² | 53.000 kg/km | 116 kg/km | |
1321205 | 5 | はい | 1 mm² | 64.000 kg/km | 137 kg/km | |
1321207 | 7 | はい | 1 mm² | 83.000 kg/km | 167 kg/km | |
1321210 | 10 | はい | 1 mm² | 116.000 kg/km | 228 kg/km | |
1321212 | 12 | はい | 1 mm² | 133.000 kg/km | 255 kg/km | |
1321218 | 18 | はい | 1 mm² | 191.000 kg/km | 355 kg/km | |
1321225 | 25 | はい | 1 mm² | 272.000 kg/km | 474 kg/km | |
1321303 | 3 | はい | 1.5 mm² | 57.000 kg/km | 119 kg/km | |
1321304 | 4 | はい | 1.5 mm² | 71.000 kg/km | 143 kg/km | |
1321305 | 5 | はい | 1.5 mm² | 85.000 kg/km | 167 kg/km | |
1321307 | 7 | はい | 1.5 mm² | 112.000 kg/km | 207 kg/km | |
1321312 | 12 | はい | 1.5 mm² | 182.000 kg/km | 326 kg/km | |
1321318 | 18 | はい | 1.5 mm² | 277.000 kg/km | 464 kg/km | |
1321325 | 25 | はい | 1.5 mm² | 375.000 kg/km | 609 kg/km | |
1321403 | 3 | はい | 2.5 mm² | 86.000 kg/km | 166 kg/km | |
1321404 | 4 | はい | 2.5 mm² | 110.000 kg/km | 203 kg/km | |
1321405 | 5 | はい | 2.5 mm² | 134.000 kg/km | 243 kg/km | |
1321407 | 7 | はい | 2.5 mm² | 178.000 kg/km | 305 kg/km | |
1321412 | 12 | はい | 2.5 mm² | 311.000 kg/km | 503 kg/km | |
1321504 | 4 | はい | 4 mm² | 163.000 kg/km | 276 kg/km | |
1321505 | 5 | はい | 4 mm² | 199.000 kg/km | 340 kg/km | |
1321604 | 4 | はい | 6 mm² | 232.000 kg/km | 368 kg/km | |
1321605 | 5 | はい | 6 mm² | 284.000 kg/km | 450 kg/km | |
1321704 | 4 | はい | 10 mm² | 397.000 kg/km | 644 kg/km | |
1321705 | 5 | はい | 10 mm² | 486.000 kg/km | 785 kg/km | |
1321804 | 4 | はい | 16 mm² | 639.000 kg/km | 931 kg/km | |
1321805 | 5 | はい | 16 mm² | 786.000 kg/km | 1142 kg/km | |
1321852 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 29.000 kg/km | 75 kg/km | |
1321902 | 2 | いいえ | 1 mm² | 34.000 kg/km | 84 kg/km | |
1321952 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 99 kg/km |