ÖLFLEX® 409 CP 12G2,5
電源および制御ケーブル; 12G2.5; U0/U: 300/500 V; PUR; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟

¥4,359
在庫切れ
型番
1321412
(¥4,359/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® 409 CP 12G2,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 409 CP 12G2,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 409 CP 12G2,5 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® 409 CP 12G2,5 power and control cable -   Other Image ÖLFLEX® 409 CP 12G2,5 power and control cable -   Other Image ÖLFLEX® 409 CP 12G2,5 power and control cable -   Other Image ÖLFLEX® 409 CP 12G2,5 power and control cable -   Other Image
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
outdoor area
outdoor area
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • 代表的な用途は、産業機械、工作機械、搬送ラインなどである。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PU製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

503 kg/km

銅指数

311.000 kg/km

銅指数 (lb)

2089.821 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると cRU AWM
1000 V AC rms によると UL AWM

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

3 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

7.98 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

12G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

12

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

プラスチックフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

15.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

63.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

237.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C によると IEC
-5 °C への 80 °C によると CSA AWM
-5 °C への 80 °C によると UL AWM

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

55 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
EN 50618
EN 50620

耐候性

はい

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

加水分解耐性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

20234 によると UL 758 (e-file number: E63634)
11009 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® 409 CPの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1321103 3 はい 0.75 mm² 37.000 kg/km 89 kg/km
1321104 4 はい 0.75 mm² 44.000 kg/km 104 kg/km
1321105 5 はい 0.75 mm² 53.000 kg/km 120 kg/km
1321107 7 はい 0.75 mm² 67.000 kg/km 146 kg/km
1321110 10 はい 0.75 mm² 94.000 kg/km 196 kg/km
1321112 12 はい 0.75 mm² 107.000 kg/km 219 kg/km
1321118 18 はい 0.75 mm² 152.000 kg/km 298 kg/km
1321125 25 はい 0.75 mm² 200.000 kg/km 387 kg/km
1321203 3 はい 1 mm² 43.000 kg/km 99 kg/km
1321204 4 はい 1 mm² 53.000 kg/km 116 kg/km
1321205 5 はい 1 mm² 64.000 kg/km 137 kg/km
1321207 7 はい 1 mm² 83.000 kg/km 167 kg/km
1321210 10 はい 1 mm² 116.000 kg/km 228 kg/km
1321212 12 はい 1 mm² 133.000 kg/km 255 kg/km
1321218 18 はい 1 mm² 191.000 kg/km 355 kg/km
1321225 25 はい 1 mm² 272.000 kg/km 474 kg/km
1321303 3 はい 1.5 mm² 57.000 kg/km 119 kg/km
1321304 4 はい 1.5 mm² 71.000 kg/km 143 kg/km
1321305 5 はい 1.5 mm² 85.000 kg/km 167 kg/km
1321307 7 はい 1.5 mm² 112.000 kg/km 207 kg/km
1321312 12 はい 1.5 mm² 182.000 kg/km 326 kg/km
1321318 18 はい 1.5 mm² 277.000 kg/km 464 kg/km
1321325 25 はい 1.5 mm² 375.000 kg/km 609 kg/km
1321403 3 はい 2.5 mm² 86.000 kg/km 166 kg/km
1321404 4 はい 2.5 mm² 110.000 kg/km 203 kg/km
1321405 5 はい 2.5 mm² 134.000 kg/km 243 kg/km
1321407 7 はい 2.5 mm² 178.000 kg/km 305 kg/km
1321412 12 はい 2.5 mm² 311.000 kg/km 503 kg/km
1321504 4 はい 4 mm² 163.000 kg/km 276 kg/km
1321505 5 はい 4 mm² 199.000 kg/km 340 kg/km
1321604 4 はい 6 mm² 232.000 kg/km 368 kg/km
1321605 5 はい 6 mm² 284.000 kg/km 450 kg/km
1321704 4 はい 10 mm² 397.000 kg/km 644 kg/km
1321705 5 はい 10 mm² 486.000 kg/km 785 kg/km
1321804 4 はい 16 mm² 639.000 kg/km 931 kg/km
1321805 5 はい 16 mm² 786.000 kg/km 1142 kg/km
1321852 2 いいえ 0.75 mm² 29.000 kg/km 75 kg/km
1321902 2 いいえ 1 mm² 34.000 kg/km 84 kg/km
1321952 2 いいえ 1.5 mm² 43.000 kg/km 99 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!