ÖLFLEX® 408 P 4G1,5
コントロールケーブル; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性
特長
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- VDE試験済み品質。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
- -15℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
99 kg/km
銅指数
57.600 kg/km
銅指数 (lb)
387.050 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
4G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
ガゼット充填機能層
あり
シールド付き
なし
外径
7.2 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース色
黒
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
灰
シース色:RALカラー
RAL 7001
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
28.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
12.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
90.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-15 °C まで 70 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50618EN 50620
耐候性
あり
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50396, method B
耐薬品性
あり
加水分解耐性
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
VDE登録No.
8744
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
ÖLFLEX® 408 Pの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1308003 | 3 | あり | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 39 kg/km | |
1308004 | 4 | あり | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 49 kg/km | |
1308005 | 5 | あり | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 59 kg/km | |
1308007 | 7 | あり | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 73 kg/km | |
1308010 | 10 | あり | 0.5 mm² | 48.000 kg/km | 116 kg/km | |
1308012 | 12 | あり | 0.5 mm² | 57.600 kg/km | 129 kg/km | |
1308018 | 18 | あり | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | 184 kg/km | |
1308025 | 25 | あり | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | 256 kg/km | |
1308103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 51 kg/km | |
1308104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 62 kg/km | |
1308105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 75 kg/km | |
1308107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 95 kg/km | |
1308110 | 10 | あり | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 153 kg/km | |
1308112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 86.400 kg/km | 170 kg/km | |
1308118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 129.600 kg/km | 245 kg/km | |
1308125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 340 kg/km | |
1308203 | 3 | あり | 1 mm² | 28.800 kg/km | 60 kg/km | |
1308204 | 4 | あり | 1 mm² | 38.400 kg/km | 74 kg/km | |
1308205 | 5 | あり | 1 mm² | 48.000 kg/km | 90 kg/km | |
1308207 | 7 | あり | 1 mm² | 67.200 kg/km | 118 kg/km | |
1308210 | 10 | あり | 1 mm² | 86.000 kg/km | 184 kg/km | |
1308212 | 12 | あり | 1 mm² | 115.200 kg/km | 204 kg/km | |
1308218 | 18 | あり | 1 mm² | 172.800 kg/km | 303 kg/km | |
1308225 | 25 | あり | 1 mm² | 240.000 kg/km | 412 kg/km | |
1308303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 81 kg/km | |
1308304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 99 kg/km | |
1308305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 125 kg/km | |
1308307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 161 kg/km | |
1308312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 286 kg/km | |
1308318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 259.200 kg/km | 419 kg/km | |
1308325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 580 kg/km | |
1308403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 125 kg/km | |
1308404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 158 kg/km | |
1308405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 198 kg/km | |
1308407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 259 kg/km | |
1308412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 454 kg/km | |
1308504 | 4 | あり | 4 mm² | 153.600 kg/km | 241 kg/km | |
1308505 | 5 | あり | 4 mm² | 192.000 kg/km | 302 kg/km | |
1308507 | 7 | あり | 4 mm² | 268.800 kg/km | 394 kg/km | |
1308514 | 4 | あり | 10 mm² | 384.000 kg/km | 571 kg/km | |
1308604 | 4 | あり | 6 mm² | 230.400 kg/km | 356 kg/km | |
1308605 | 5 | あり | 6 mm² | 288.000 kg/km | 443 kg/km | |
1308607 | 7 | あり | 6 mm² | 403.200 kg/km | 579 kg/km | |
1308615 | 5 | あり | 10 mm² | 480.000 kg/km | 714 kg/km | |
1308617 | 7 | あり | 10 mm² | 672.000 kg/km | 935 kg/km | |
1308624 | 4 | あり | 16 mm² | 614.400 kg/km | 843 kg/km | |
1308802 | 2 | なし | 0.5 mm² | 9.600 kg/km | 32 kg/km | |
1308803 | 3 | なし | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 39 kg/km | |
1308804 | 4 | なし | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 49 kg/km | |
1308805 | 5 | なし | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 59 kg/km | |
1308807 | 7 | なし | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 73 kg/km | |
1308852 | 2 | なし | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 42 kg/km | |
1308853 | 3 | なし | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 51 kg/km | |
1308854 | 4 | なし | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 62 kg/km | |
1308855 | 5 | なし | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 75 kg/km | |
1308857 | 7 | なし | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 95 kg/km | |
1308902 | 2 | なし | 1 mm² | 19.200 kg/km | 49 kg/km | |
1308903 | 3 | なし | 1 mm² | 28.800 kg/km | 60 kg/km | |
1308904 | 4 | なし | 1 mm² | 38.400 kg/km | 74 kg/km | |
1308905 | 5 | なし | 1 mm² | 48.000 kg/km | 90 kg/km | |
1308907 | 7 | なし | 1 mm² | 67.200 kg/km | 118 kg/km | |
1308952 | 2 | なし | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 64 kg/km | |
1308953 | 3 | なし | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 81 kg/km | |
1308954 | 4 | なし | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 99 kg/km | |
1308955 | 5 | なし | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 125 kg/km | |
1308957 | 7 | なし | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 161 kg/km |