H07RN-F 5G16
電源および制御ケーブル; 5G16; HAR認定; U0/U: 450/750 V; ゴム; コアの識別: 色; 柔軟

¥11,615
在庫あり
型番
16001113
(¥11,615/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:300
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

H07RN-F 5G16 power and control cable -  Primary Image
H07RN-F 5G16 power and control cable -  Primary Image H07RN-F 5G16 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州整合型H07RN-Fに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • このタイプの単心ケーブルは、短絡防止および対地短絡防止の設置に使用できる。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。

アプリケーション

  • 業務用および農業用工作機械だけでなく、ハンドヘルド機器や電源装置にも使用可能。
  • 固定式または自由設置式、または保護ケーブル導管への設置用。
  • 固定され保護された設置の場合、1000Vまでの動作も可能です。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • 大きな機械的ストレスに耐える。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

1680 kg/km

銅指数

768.000 kg/km

銅指数 (lb)

5160.200 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

試験電圧

2.5 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

1.21 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07RN-F

ケーブル寸法

5G16

導体サイズ (mm2)

16 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

シールド付き

いいえ

最小外径

26.4 mm

最大外径

29.2 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ゴム

絶縁体カラー

シース材質

ゴム

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

116.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

175.2 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 60 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 60 °C

設置最低温度

-25 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-2-1

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

継続的な水中使用が可能

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-21

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H07RN-Fの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1600088 4 はい 1 mm² 38.400 kg/km 129 kg/km
16000883 4 はい 150 mm² 5760.000 kg/km 8320 kg/km
1600096 1 いいえ 1.5 mm² 14.400 kg/km 59 kg/km
1600097 1 いいえ 4 mm² 38.400 kg/km 99 kg/km
1600098 1 いいえ 6 mm² 57.600 kg/km 130 kg/km
1600099 1 いいえ 2.5 mm² 24.000 kg/km 72 kg/km
1600103 3 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km 130 kg/km
16001043 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 240 kg/km
16001053 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 290 kg/km
16001063 4 はい 4 mm² 153.600 kg/km 395 kg/km
16001073 4 はい 6 mm² 230.400 kg/km 475 kg/km
16001083 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 1060 kg/km
16001093 5 はい 10 mm² 480.000 kg/km 945 kg/km
16001103 4 はい 16 mm² 614.400 kg/km 1345 kg/km
16001113 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1680 kg/km
16001123 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1995 kg/km
16001133 5 はい 25 mm² 1200.000 kg/km 2470 kg/km
16001143 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2645 kg/km
16001153 4 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 3635 kg/km
16001163 4 はい 70 mm² 2688.000 kg/km 4830 kg/km
1600117 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 130 kg/km
1600118 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 235 kg/km
1600119 3 はい 4 mm² 115.200 kg/km 320 kg/km
1600120 3 はい 6 mm² 172.800 kg/km 360 kg/km
1600121 3 はい 10 mm² 288.000 kg/km 880 kg/km
1600122 3 はい 16 mm² 460.800 kg/km 1090 kg/km
16001233 4 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 180 kg/km
1600124 3 はい 35 mm² 1008.000 kg/km 1910 kg/km
1600126 5 はい 50 mm² 2400.000 kg/km 4050 kg/km
16001283 4 はい 95 mm² 3648.000 kg/km 6320 kg/km
16001293 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 300 kg/km
16001303 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 485 kg/km
16001313 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 560 kg/km
16001323 4 はい 120 mm² 4608.000 kg/km 6830 kg/km
16001363 5 はい 35 mm² 1680.000 kg/km 2810 kg/km
1600141 4 はい 185 mm² 7104.000 kg/km 9800 kg/km
1600148 12 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 516 kg/km
1600151 7 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 385 kg/km
1600152 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 520 kg/km
1600154 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 810 kg/km
1600156 19 はい 2.5 mm² 456.000 kg/km 1200 kg/km
1600157 24 はい 2.5 mm² 576.000 kg/km 1298 kg/km
1600161 7 はい 4 mm² 268.800 kg/km 610 kg/km
1600166 24 はい 1.5 mm² 345.600 kg/km 882 kg/km
1600175 1 いいえ 185 mm² 1776.000 kg/km 2274 kg/km
1600177 1 いいえ 240 mm² 2304.000 kg/km 2955 kg/km
1600183 4 はい 240 mm² 9216.000 kg/km 12800 kg/km
1600186 2 いいえ 4 mm² 76.800 kg/km 270 kg/km
1600187 2 いいえ 2.5 mm² 48.000 kg/km 195 kg/km
1600189 1 いいえ 70 mm² 672.000 kg/km 1090 kg/km
1600190 1 いいえ 95 mm² 912.000 kg/km 1405 kg/km
1600191 1 いいえ 150 mm² 1440.000 kg/km 1887 kg/km
1600193 1 いいえ 35 mm² 336.000 kg/km 605 kg/km
1600194 1 いいえ 10 mm² 96.000 kg/km 230 kg/km
1600195 1 いいえ 16 mm² 153.600 kg/km 320 kg/km
1600196 1 いいえ 25 mm² 240.000 kg/km 450 kg/km
1600197 1 いいえ 50 mm² 480.000 kg/km 825 kg/km
1600198 1 いいえ 120 mm² 1152.000 kg/km 1745 kg/km
1600199 2 いいえ 1.5 mm² 28.800 kg/km 135 kg/km
1600259 19 はい 1.5 mm² 273.600 kg/km 800 kg/km
1600263 25 はい 1.5 mm² 360.000 kg/km 920 kg/km
30015435 1 いいえ 300 mm² 2880.000 kg/km 3479 kg/km
38102227 5 はい 70 mm² 3360.000 kg/km 6449 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!