H07RN-F 4G1
電源および制御ケーブル; 4G1; HAR認定; U0/U: 450/750 V; ゴム; 柔軟

¥663
在庫切れ
型番
1600088
(¥663/M)
税込

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州整合型H07RN-Fに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • このタイプの単心ケーブルは、短絡防止および対地短絡防止の設置に使用できる。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。

アプリケーション

  • 業務用および農業用工作機械だけでなく、ハンドヘルド機器や電源装置にも使用可能。
  • 固定式または自由設置式、または保護ケーブル導管への設置用。
  • 固定され保護された設置の場合、1000Vまでの動作も可能です。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • 大きな機械的ストレスに耐える。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

129 kg/km

銅指数

38.400 kg/km

銅指数 (lb)

22578.276 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

試験電圧

2.5 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07RN-F

ケーブル寸法

4G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

シールド付き

いいえ

最小外径

9.2 mm

最大外径

10.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ゴム

絶縁体カラー

シース材質

ゴム

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

3×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

32.1 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

42.8 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 60 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 60 °C

設置最低温度

-25 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-2-1

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

継続的な水中使用が可能

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-21

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H07RN-Fの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1600088 4 はい 1 mm² 38.400 kg/km 129 kg/km
16000883 4 はい 150 mm² 5760.000 kg/km 8320 kg/km
1600096 1 いいえ 1.5 mm² 14.400 kg/km 59 kg/km
1600097 1 いいえ 4 mm² 38.400 kg/km 99 kg/km
1600098 1 いいえ 6 mm² 57.600 kg/km 130 kg/km
1600099 1 いいえ 2.5 mm² 24.000 kg/km 72 kg/km
1600103 3 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km 130 kg/km
16001043 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 240 kg/km
16001053 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 290 kg/km
16001063 4 はい 4 mm² 153.600 kg/km 395 kg/km
16001073 4 はい 6 mm² 230.400 kg/km 475 kg/km
16001083 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 1060 kg/km
16001093 5 はい 10 mm² 480.000 kg/km 945 kg/km
16001103 4 はい 16 mm² 614.400 kg/km 1345 kg/km
16001113 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1680 kg/km
16001123 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1995 kg/km
16001133 5 はい 25 mm² 1200.000 kg/km 2470 kg/km
16001143 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2645 kg/km
16001153 4 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 3635 kg/km
16001163 4 はい 70 mm² 2688.000 kg/km 4830 kg/km
1600117 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 130 kg/km
1600118 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 235 kg/km
1600119 3 はい 4 mm² 115.200 kg/km 320 kg/km
1600120 3 はい 6 mm² 172.800 kg/km 360 kg/km
1600121 3 はい 10 mm² 288.000 kg/km 880 kg/km
1600122 3 はい 16 mm² 460.800 kg/km 1090 kg/km
16001233 4 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 180 kg/km
1600124 3 はい 35 mm² 1008.000 kg/km 1910 kg/km
1600126 5 はい 50 mm² 2400.000 kg/km 4050 kg/km
16001283 4 はい 95 mm² 3648.000 kg/km 6320 kg/km
16001293 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 300 kg/km
16001303 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 485 kg/km
16001313 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 560 kg/km
16001323 4 はい 120 mm² 4608.000 kg/km 6830 kg/km
16001363 5 はい 35 mm² 1680.000 kg/km 2810 kg/km
1600141 4 はい 185 mm² 7104.000 kg/km 9800 kg/km
1600148 12 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 516 kg/km
1600151 7 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 385 kg/km
1600152 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 520 kg/km
1600154 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 810 kg/km
1600156 19 はい 2.5 mm² 456.000 kg/km 1200 kg/km
1600157 24 はい 2.5 mm² 576.000 kg/km 1298 kg/km
1600161 7 はい 4 mm² 268.800 kg/km 610 kg/km
1600166 24 はい 1.5 mm² 345.600 kg/km 882 kg/km
1600175 1 いいえ 185 mm² 1776.000 kg/km 2274 kg/km
1600177 1 いいえ 240 mm² 2304.000 kg/km 2955 kg/km
1600183 4 はい 240 mm² 9216.000 kg/km 12800 kg/km
1600186 2 いいえ 4 mm² 76.800 kg/km 270 kg/km
1600187 2 いいえ 2.5 mm² 48.000 kg/km 195 kg/km
1600189 1 いいえ 70 mm² 672.000 kg/km 1090 kg/km
1600190 1 いいえ 95 mm² 912.000 kg/km 1405 kg/km
1600191 1 いいえ 150 mm² 1440.000 kg/km 1887 kg/km
1600193 1 いいえ 35 mm² 336.000 kg/km 605 kg/km
1600194 1 いいえ 10 mm² 96.000 kg/km 230 kg/km
1600195 1 いいえ 16 mm² 153.600 kg/km 320 kg/km
1600196 1 いいえ 25 mm² 240.000 kg/km 450 kg/km
1600197 1 いいえ 50 mm² 480.000 kg/km 825 kg/km
1600198 1 いいえ 120 mm² 1152.000 kg/km 1745 kg/km
1600199 2 いいえ 1.5 mm² 28.800 kg/km 135 kg/km
1600259 19 はい 1.5 mm² 273.600 kg/km 800 kg/km
1600263 25 はい 1.5 mm² 360.000 kg/km 920 kg/km
30015435 1 いいえ 300 mm² 2880.000 kg/km 3479 kg/km
38102227 5 はい 70 mm² 3360.000 kg/km 6449 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!