H07RN-F 1X95
電源および制御ケーブル; 1X95; HAR認定; U0/U: 450/750 V; ゴム; 柔軟
特長
- 欧州整合型H07RN-Fに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
- このタイプの単心ケーブルは、短絡防止および対地短絡防止の設置に使用できる。
- さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。
アプリケーション
- 業務用および農業用工作機械だけでなく、ハンドヘルド機器や電源装置にも使用可能。
- 固定式または自由設置式、または保護ケーブル導管への設置用。
- 固定され保護された設置の場合、1000Vまでの動作も可能です。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- 大きな機械的ストレスに耐える。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
- 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
1405 kg/km
銅指数
912.000 kg/km
銅指数 (lb)
6127.700 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
試験電圧
2.5 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
0.206 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07RN-F
ケーブル寸法
1X95
導体サイズ (mm2)
95 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
1
シールド付き
いいえ
最小外径
20.8 mm
最大外径
22.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ゴム
絶縁体カラー
黒
シース材質
ゴム
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
91.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
137.4 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 60 °C
温度、移動配線時
-25 °C への 60 °C
設置最低温度
-25 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-2-1
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
継続的な水中使用が可能
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
EN製品規格
EN 50525-2-21
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
H07RN-Fの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600088 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 129 kg/km | ||
16000883 | 4 | はい | 150 mm² | 5760.000 kg/km | 8320 kg/km | ||
1600096 | 1 | いいえ | 1.5 mm² | 14.400 kg/km | 59 kg/km | ||
1600097 | 1 | いいえ | 4 mm² | 38.400 kg/km | 99 kg/km | ||
1600098 | 1 | いいえ | 6 mm² | 57.600 kg/km | 130 kg/km | ||
1600099 | 1 | いいえ | 2.5 mm² | 24.000 kg/km | 72 kg/km | ||
1600103 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 130 kg/km | ||
16001043 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 240 kg/km | ||
16001053 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 290 kg/km | ||
16001063 | 4 | はい | 4 mm² | 153.600 kg/km | 395 kg/km | ||
16001073 | 4 | はい | 6 mm² | 230.400 kg/km | 475 kg/km | ||
16001083 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 1060 kg/km | ||
16001093 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 945 kg/km | ||
16001103 | 4 | はい | 16 mm² | 614.400 kg/km | 1345 kg/km | ||
16001113 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1680 kg/km | ||
16001123 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1995 kg/km | ||
16001133 | 5 | はい | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 2470 kg/km | ||
16001143 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 2645 kg/km | ||
16001153 | 4 | はい | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 3635 kg/km | ||
16001163 | 4 | はい | 70 mm² | 2688.000 kg/km | 4830 kg/km | ||
1600117 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 130 kg/km | ||
1600118 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 235 kg/km | ||
1600119 | 3 | はい | 4 mm² | 115.200 kg/km | 320 kg/km | ||
1600120 | 3 | はい | 6 mm² | 172.800 kg/km | 360 kg/km | ||
1600121 | 3 | はい | 10 mm² | 288.000 kg/km | 880 kg/km | ||
1600122 | 3 | はい | 16 mm² | 460.800 kg/km | 1090 kg/km | ||
16001233 | 4 | はい | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 180 kg/km | ||
1600124 | 3 | はい | 35 mm² | 1008.000 kg/km | 1910 kg/km | ||
1600126 | 5 | はい | 50 mm² | 2400.000 kg/km | 4050 kg/km | ||
16001283 | 4 | はい | 95 mm² | 3648.000 kg/km | 6320 kg/km | ||
16001293 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 300 kg/km | ||
16001303 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 485 kg/km | ||
16001313 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 560 kg/km | ||
16001323 | 4 | はい | 120 mm² | 4608.000 kg/km | 6830 kg/km | ||
16001363 | 5 | はい | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 2810 kg/km | ||
1600141 | 4 | はい | 185 mm² | 7104.000 kg/km | 9800 kg/km | ||
1600148 | 12 | はい | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 516 kg/km | ||
1600151 | 7 | はい | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 385 kg/km | ||
1600152 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 520 kg/km | ||
1600154 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 810 kg/km | ||
1600156 | 19 | はい | 2.5 mm² | 456.000 kg/km | 1200 kg/km | ||
1600157 | 24 | はい | 2.5 mm² | 576.000 kg/km | 1298 kg/km | ||
1600161 | 7 | はい | 4 mm² | 268.800 kg/km | 610 kg/km | ||
1600166 | 24 | はい | 1.5 mm² | 345.600 kg/km | 882 kg/km | ||
1600175 | 1 | いいえ | 185 mm² | 1776.000 kg/km | 2274 kg/km | ||
1600177 | 1 | いいえ | 240 mm² | 2304.000 kg/km | 2955 kg/km | ||
1600183 | 4 | はい | 240 mm² | 9216.000 kg/km | 12800 kg/km | ||
1600186 | 2 | いいえ | 4 mm² | 76.800 kg/km | 270 kg/km | ||
1600187 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 195 kg/km | ||
1600189 | 1 | いいえ | 70 mm² | 672.000 kg/km | 1090 kg/km | ||
1600190 | 1 | いいえ | 95 mm² | 912.000 kg/km | 1405 kg/km | ||
1600191 | 1 | いいえ | 150 mm² | 1440.000 kg/km | 1887 kg/km | ||
1600193 | 1 | いいえ | 35 mm² | 336.000 kg/km | 605 kg/km | ||
1600194 | 1 | いいえ | 10 mm² | 96.000 kg/km | 230 kg/km | ||
1600195 | 1 | いいえ | 16 mm² | 153.600 kg/km | 320 kg/km | ||
1600196 | 1 | いいえ | 25 mm² | 240.000 kg/km | 450 kg/km | ||
1600197 | 1 | いいえ | 50 mm² | 480.000 kg/km | 825 kg/km | ||
1600198 | 1 | いいえ | 120 mm² | 1152.000 kg/km | 1745 kg/km | ||
1600199 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 135 kg/km | ||
1600259 | 19 | はい | 1.5 mm² | 273.600 kg/km | 800 kg/km | ||
1600263 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 920 kg/km | ||
30015435 | 1 | いいえ | 300 mm² | 2880.000 kg/km | 3479 kg/km | ||
38102227 | 5 | はい | 70 mm² | 3360.000 kg/km | 6449 kg/km |