H01N2-D 1X150
接続ケーブル; 1X150; 認証:◁HAR▷; U0/U: 100/100 V; ゴム; 柔軟性
税込
一時的な在庫切れ
特長
- 欧州整合規格H01N2-Dに準拠して製造されており、安全性と品質が証明された◁HAR▷テストマークが付いています。
- ◁HAR▷ケーブルはヨーロッパ市場で広く普及しています。
- 柔軟で耐性のあるケーブル構造により、大電流を安全に電送することができます。
アプリケーション
- 定格電圧100Vまでのアーク溶接装置と手動電極ホルダーの接続用。
- 柔軟に使用するために、空気中で自由に、引っ張り応力なしで。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- 高いメカストレスに耐えます。
- 一時的な屋外使用に最適。
- -25℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
接続ケーブル
重量
1590 kg/km
銅指数
1440.000 kg/km
銅指数 (lb)
9676.404 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 100/100 V AC rms まで IEC
試験電圧
1 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H01N2-D
ケーブル寸法
1X150
導体サイズ (mm2)
150 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
EN 50525-2-81 H01N2-D
シールド付き
なし
最小外径
21.1 mm
最大外径
23.2 mm
ケーブル形状
丸形
シース材質
ゴム
シース色
黒
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
139.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
139.2 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 85 °C
温度、移動配線時
-25 °C まで 85 °C
設置最低温度
-20 °C
最小保管温度
-20 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-2-2
PWISフリー
なし
継続的な水中使用が可能
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
あり
EN製品規格
EN 50525-2-81
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
H01N2-Dの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 最小外径 | 最大外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2210700 | 1 | なし | 16 mm² | 8.8 mm | 9.8 mm | 153.600 kg/km | 198 kg/km |
2210701 | 1 | なし | 25 mm² | 10.1 mm | 11.3 mm | 240.000 kg/km | 305 kg/km |
2210702 | 1 | なし | 35 mm² | 11.4 mm | 12.6 mm | 336.000 kg/km | 415 kg/km |
2210703 | 1 | なし | 50 mm² | 13.2 mm | 14.6 mm | 480.000 kg/km | 555 kg/km |
2210704 | 1 | なし | 70 mm² | 15.3 mm | 16.9 mm | 672.000 kg/km | 765 kg/km |
2210705 | 1 | なし | 95 mm² | 17.1 mm | 18.8 mm | 912.000 kg/km | 1010 kg/km |
2210706 | 1 | なし | 120 mm² | 19.2 mm | 21.1 mm | 1152.000 kg/km | 1262 kg/km |
2210707 | 1 | なし | 150 mm² | 21.1 mm | 23.2 mm | 1440.000 kg/km | 1590 kg/km |
2210708 | 1 | なし | 240 mm² | 25.8 mm | 27.7 mm | 2304.000 kg/km | 2361 kg/km |
2310026 | 1 | なし | 10 mm² | 7.7 mm | 8.7 mm | 96.000 kg/km | 171 kg/km |