SUPPORT BRACKETS FLEX. C30 STAINLESS
cable trolley component
在庫あり-納期目安:7営業日
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
cable trolley component
梱包単位 (VPE)
1.000
ケーブルトロリーシステム
C30、ステンレススチール
ケーブルトロリーシステムコンポーネント
レールブラケット、フレキシブル固定
製品構成
ケーブル形状
フラット丸形
全長
86.0 mm
全体幅
49 mm
全体高さ
39 mm
材質
ステンレス
表面保護
亜鉛メッキ
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。