Cable trolley I-Beam 2 wheels
cable trolley component
一時的な在庫切れ
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
cable trolley component
ケーブル最大重量
10 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
ケーブルトロリーシステム
I-beam
ケーブルトロリーシステムコンポーネント
ケーブルトロリー
製品構成
ケーブル形状
フラット丸形
全長
68 mm
全体幅
125 mm
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。