STEEL CABLE TIE LS 4.6 - 125
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 4.6mm; 全長: 125mm; 金属; ステンレス鋼; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥86
在庫切れ
型番
61812948
(¥86/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Steel cable tie LS 4.6-125.0 cable tie -  Primary Image
Steel cable tie LS 4.6-125.0 cable tie -  Primary Image Steel cable tie LS 4.6-125.0 cable tie -   Secondary Image Steel cable tie LS 4.6-125.0 cable tie -   Other Image Steel cable tie LS 4.6-125.0 cable tie -   Other Image Steel cable tie LS 4.6-125.0 cable tie -   Other Image Steel cable tie LS 4.6-125.0 cable tie -   Other Image Steel cable tie LS 4.6-125.0 cable tie -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • バインド小ネジのため必要なスペースが最小
  • 確実なボールロック、自動ロック式
  • 優れた化学薬品耐性
  • 耐熱性
  • 耐酸性

アプリケーション

  • 屋外使用および最も過酷な条件下での使用、腐食および天候への耐性あり
  • FLEXIMARK®ステンレス製マーキングの固定に対応
  • 過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道、飲食料品など)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルタイ

梱包単位 (VPE)

100.000

適切なツール

STEEL GUN HT-338 ケーブルタイプライヤー

製品構成

全長

125 mm

厚さ

0.26 mm

最大結束径用

32 mm

材質

ステンレス鋼

ケーブルタイ幅

4.6 mm

カラー

金属

製品特性

最大取付温度

150 °C

最低温度

-80 °C

最大温度

539 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

Achilles JQS

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 1565 (e-file number: E193947)
まで UL 62275 (e-file number: E193947)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E193947)
まで CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E193947)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

LS steel cable ties (without polyester coating)の全製品

型番 最小結束径 最大結束径用 カラー 梱包単位 (VPE)
61812947 21 mm 金属 100
61812948 32 mm 金属 100
61812949 40 mm 金属 100
61812950 51 mm 金属 100
61812960 102 mm 金属 100
61812970 152 mm 金属 100
61812980 203 mm 金属 100
61812990 254 mm 金属 100
61813000 51 mm 金属 100
61813010 102 mm 金属 100
61813020 152 mm 金属 100
61813030 203 mm 金属 100
61813040 254 mm 金属 100
61813050 305 mm 金属 100
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!