TUBE CABLE LUGS KRF 16/12
圧着端子; 最適な圧着インサート: B9; 導体サイズ: 16mm²; M12; 電解銅
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
UKCA marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
LAPP-DNV-Approved-Logo
特長
- 高品質な電解銅により、優れた圧着品質を保証
アプリケーション
- 主にレールおよび銅コネクタへの接続用
- Max. 48 kV
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
圧着端子
パッケージタイプ
段ボール箱
梱包単位 (VPE)
100.000
最適な圧着インサート
B 9
電気特性
最大電圧
48000
製品構成
全長
47 mm
ネジ穴サイズ
M12
導体サイズ
16 mm²
コネクタ材質
電解銅
表面保護
錫メッキ
圧着端子デザイン
チューブ型圧着端子
製品特性
短時間最大温度
140 °C
最大温度
90 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 486A/486B (e-file number: E205350)
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E205350)
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002U2
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Tube cable lugs KRFの全製品
型番 | 最適な圧着インサート | 導体サイズ | ネジ穴サイズ | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
61803020 | B 9 | 16 mm² | M6 | 100 |
61803030 | B 9 | 16 mm² | M8 | 100 |
61803040 | B 9 | 16 mm² | M10 | 100 |
61803050 | B 9 | 16 mm² | M12 | 100 |
61803060 | B 11 | 25 mm² | M6 | 100 |
61803070 | B 11 | 25 mm² | M8 | 100 |
61803080 | B 11 | 25 mm² | M10 | 100 |
61803090 | B 11 | 25 mm² | M12 | 100 |
61803110 | B 13 | 35 mm² | M6 | 100 |
61803120 | B 13 | 35 mm² | M8 | 100 |
61803130 | B 13 | 35 mm² | M10 | 100 |
61803140 | B 13 | 35 mm² | M12 | 100 |
61803160 | B 14,5 | 50 mm² | M8 | 100 |
61803170 | B 14,5 | 50 mm² | M10 | 100 |
61803180 | B 14,5 | 50 mm² | M12 | 100 |
61803190 | B 14,5 | 50 mm² | M16 | 100 |
61803200 | B 17 | 70 mm² | M8 | 50 |
61803210 | B 17 | 70 mm² | M10 | 50 |
61803220 | B 17 | 70 mm² | M12 | 50 |
61803230 | B 17 | 70 mm² | M16 | 50 |
61803240 | B 20 | 95 mm² | M10 | 50 |
61803250 | B 20 | 95 mm² | M12 | 50 |
61803260 | B 20 | 95 mm² | M16 | 50 |
61803270 | B 22 | 120 mm² | M10 | 25 |
61803280 | B 22 | 120 mm² | M12 | 25 |
61803290 | B 22 | 120 mm² | M16 | 25 |
61803300 | 13 B 25 | 150 mm² | M12 | 25 |
61803310 | 13 B 25 | 150 mm² | M16 | 25 |
61803330 | 13 B 27 | 185 mm² | M12 | 20 |
61803340 | 13 B 27 | 185 mm² | M16 | 20 |
61803350 | 13 B 27 | 185 mm² | M20 | 20 |
61803360 | 13 B 30 | 240 mm² | M12 | 10 |
61803370 | 13 B 30 | 240 mm² | M16 | 10 |
61803380 | 13 B 30 | 240 mm² | M20 | 10 |
61803390 | 13 B 32 | 300 mm² | M16 | 10 |
61803400 | 13 B 32 | 300 mm² | M20 | 10 |
61803420 | 13 B 38 | 400 mm² | M16 | 10 |
61803430 | 13 B 38 | 400 mm² | M20 | 10 |
61803440 | 13 B 38 | 400 mm² | M24 | 10 |
閉じる
すべて表示